AquaSnap® - 75°C Scroll-värmepump med luftkälla och naturligt köldmedium
61AQ
Köldmedium : R-290
Kompressor : Scroll, inverter
Nominell värmeeffekt : 40-140 kW
Nominell kyleffekt : 40-140 kW
AquaSnap®-värmepumpar är den bästa lösningen för värmeapplikationen där installatörer, ingenjörer, konstruktörer samt fastighetsägaren kräver minskade installationskostnader, optimala prestandavärden och maximal kvalitet i nya och renoverade byggnader.
- Full inverter som möjliggör hög säsongsprestanda
- R-290 naturligt köldmedium, global växthuseffekt (GWP) = 0,02
- Låg miljöpåverkan
- Hög temperatur upp till 75 °C utgående köldbärartemperatur
- Främjar avkarboniseringsplanen och förbudet av pannor med fossila bränslen
- Kompakt och enkel att installera
- Kapacitet för moduluppbyggd för upp till 4 enheter (560 kW)
AquaSnap® 61AQ är en kompakt allt-i-ett-lösning som är optimerad för applikationer som kräver reducerade kostnader för investering och installation (låga kapitalutgifter).
På den stora driftpanelen kan du utföra konfigurationer som passar dina användarkrav.
Pumpar med variabelt varvtal och Carriers Greenspeed®-intelligenta styrlogik finns som tillbehör. De säkerställer att produkten är optimerad för dellastapplikationer där ett högt SCOP-/SEER-värde krävs.
I den här konfigurationen levererar AquaSnap® överlägsen dellasteffektivitet för att reducera underhållskostnaderna under värmepumpens livslängd. Dessutom är ljudnivåerna som uppnås under dellast speciellt låga. Förutom tyst och effektiv drift arbetar AquaSnap®-serien med Greenspeed®-intelligens från -25 °C upp till +50 °C som standard.
Enastående prestanda
- EC-fläkt med variabelt varvtal och pumpar med variabelt varvtal som tillbehör
- Energiverkningsgrad upp till 15 % högre än den föregående serien med liknande utrymmesbehov
- Överensstämmer med den aktuella ekodesignförordningen
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Inbyggd pumpmodul (tillbehör)
- En högtrycksvätskepump
- Inbyggda pumpar med variabelt varvtal med automatisk justering av nominellt flöde via en elektronisk styrenhet på användardisplayen
- Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
- Tryckgivare för direkt siffervisning av flödeshastighet och köldbärartryck
- Värmeisolering och frysskydd ner till -25 °C, vid användning av en värmare
- Expansionstank på 8 liter med membran
Mycket ekonomisk drift
- Hög energieffektivitet
- Scrollkompressorer utrustade med en högeffektiv invertermotor
- Elektronisk expansionsventil
- Batteri med högeffektiv energiöverföring och Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal (EC)
- Lödd plattvärmeväxlare med lågt tryckfall
- Specifika styrningsfunktioner som reducerar energianvändningen under bemannade och obemannade perioder
- Internt tidur: Stänger av/sätter på värmepumpen och styr driften vid ett andra börvärde
- Börvärdet förskjuts automatiskt baserat på utomhustemperaturen eller rummets lufttemperatur (tillbehör)
- Hantering av flytande högtryck (HP)
- Begränsning av effektkrav
Lågbullernivå som standard
- Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal, kompressor med isolerat hölje för tystare drift
- Specifika styrningsfunktioner som reducerar ljudnivån under natten eller obemannade perioder
Reducerade installationskostnader
- Moduluppbyggt koncept, olika elektriska och hydrauliska konfigurationer som möjliggör enkel integrering i renoverade byggnader
- Tillbehör: Greenspeed®-pump med variabelt varvtal med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
Miljömedvetet val
- Köldmedium R-290 med en GWP som är 99,7 % lägre än de föregående versionerna som använde R-407C, och exceptionell energiverkningsgrad
- Pumpens energiförbrukning kan reduceras med upp till två tredjedelar med Greenspeed®-pumpar med variabelt varvtal
- Tätade köldmediekretsar
Konstruerade för att kunna ersätta pannor
- Konstruerade med kompakta mått i åtanke så att enheterna kan installeras på platser där värmepumpar först inte var planerade att ersätta gamla pannor
- Producerar hetvatten på upp till 75 °C vid max och upp till 70 °C vid en utomhustemperatur på -10 °C
- Standardpanna och extern hantering av värmare, säkerställer smidig integrering med nuvarande system
- Hantering av tappvarmvatten (standard), matning via en 3-vägsventil (tillbehör)
- Inbyggd hantering av förebyggande åtgärder mot legionella, för att säkerställa att hälso- och säkerhetsföreskrifter efterföljs
- Värmedriftshantering av upp till två värmezoner
SmartVu™-styrning
- 7-tums SmartVu™-operatörspanel
- Nattdrift (bullerbegränsning)
- Enkel höghastighetskommunikation via Ethernet (IP) till ett centraliserat byggnadsövervakningssystem med hjälp av ModBus- eller Bacnet-protokoll
- Schema för detektering av köldmedieläckage (enligt lokala föreskrifter)
Hantering av värmesystem
- Pannhantering
- Hantering av extern värmare
- Hantering av tappvarmvatten
- Cykler som förebygger legionella
- 2 oberoende värmezoner
Extern drift (standard)
- Enkel åtkomst från internet
- Flera alternativ för fjärrkontroll, övervakning och felsökning
- Start/stop av maskinen
- Hantering av dubbelt börvärde
- Kundförregling
- Driftindikation
- Varningsindikation
- Larmindikation
- Tappvarmvattenkrav
- Nattdrift
SG Ready
- Standardiserad märkning för integrering i smarta elektriska nätverk
- Korrosionsskydd, traditionella batterier
- Drift för tidig/för sen (upp till 4 enheter)
- VP med varvtalsregulator, en pump (variabelt varvtal)
- Detektering av köldmedieläckage
- EMC-klass. C1, enligt EN 61800-3
- Elektrisk energimätare
- Bufferttankmodul för vatten med eller utan elvärmare
- Vibrationsdämpare
- Flexibla anslutningar för växlare
- Extern temperaturgivare
- Systemhanteringsserieordnare (SMS) för 4 enheter
- Systemhanteringsmodul (SMM)
- 3-vägsventil för tappvarmvatten
- Tappvarmvattengivare
- Extern lufttemperaturgivare
- Extern elektrisk anslutning
AquaSnap® 61AQ är en kompakt allt-i-ett-lösning som är optimerad för applikationer som kräver reducerade kostnader för investering och installation (låga kapitalutgifter).
På den stora driftpanelen kan du utföra konfigurationer som passar dina användarkrav.
Pumpar med variabelt varvtal och Carriers Greenspeed®-intelligenta styrlogik finns som tillbehör. De säkerställer att produkten är optimerad för dellastapplikationer där ett högt SCOP-/SEER-värde krävs.
I den här konfigurationen levererar AquaSnap® överlägsen dellasteffektivitet för att reducera underhållskostnaderna under värmepumpens livslängd. Dessutom är ljudnivåerna som uppnås under dellast speciellt låga. Förutom tyst och effektiv drift arbetar AquaSnap®-serien med Greenspeed®-intelligens från -25 °C upp till +50 °C som standard.
Enastående prestanda
- EC-fläkt med variabelt varvtal och pumpar med variabelt varvtal som tillbehör
- Energiverkningsgrad upp till 15 % högre än den föregående serien med liknande utrymmesbehov
- Överensstämmer med den aktuella ekodesignförordningen
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Inbyggd pumpmodul (tillbehör)
- En högtrycksvätskepump
- Inbyggda pumpar med variabelt varvtal med automatisk justering av nominellt flöde via en elektronisk styrenhet på användardisplayen
- Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
- Tryckgivare för direkt siffervisning av flödeshastighet och köldbärartryck
- Värmeisolering och frysskydd ner till -25 °C, vid användning av en värmare
- Expansionstank på 8 liter med membran
Mycket ekonomisk drift
- Hög energieffektivitet
- Scrollkompressorer utrustade med en högeffektiv invertermotor
- Elektronisk expansionsventil
- Batteri med högeffektiv energiöverföring och Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal (EC)
- Lödd plattvärmeväxlare med lågt tryckfall
- Specifika styrningsfunktioner som reducerar energianvändningen under bemannade och obemannade perioder
- Internt tidur: Stänger av/sätter på värmepumpen och styr driften vid ett andra börvärde
- Börvärdet förskjuts automatiskt baserat på utomhustemperaturen eller rummets lufttemperatur (tillbehör)
- Hantering av flytande högtryck (HP)
- Begränsning av effektkrav
Lågbullernivå som standard
- Kondensor med Greenspeed®-fläktar med variabelt varvtal, kompressor med isolerat hölje för tystare drift
- Specifika styrningsfunktioner som reducerar ljudnivån under natten eller obemannade perioder
Reducerade installationskostnader
- Moduluppbyggt koncept, olika elektriska och hydrauliska konfigurationer som möjliggör enkel integrering i renoverade byggnader
- Tillbehör: Greenspeed®-pump med variabelt varvtal med pumpmodul (tillbehör som rekommenderas av Carrier)
Miljömedvetet val
- Köldmedium R-290 med en GWP som är 99,7 % lägre än de föregående versionerna som använde R-407C, och exceptionell energiverkningsgrad
- Pumpens energiförbrukning kan reduceras med upp till två tredjedelar med Greenspeed®-pumpar med variabelt varvtal
- Tätade köldmediekretsar
Konstruerade för att kunna ersätta pannor
- Konstruerade med kompakta mått i åtanke så att enheterna kan installeras på platser där värmepumpar först inte var planerade att ersätta gamla pannor
- Producerar hetvatten på upp till 75 °C vid max och upp till 70 °C vid en utomhustemperatur på -10 °C
- Standardpanna och extern hantering av värmare, säkerställer smidig integrering med nuvarande system
- Hantering av tappvarmvatten (standard), matning via en 3-vägsventil (tillbehör)
- Inbyggd hantering av förebyggande åtgärder mot legionella, för att säkerställa att hälso- och säkerhetsföreskrifter efterföljs
- Värmedriftshantering av upp till två värmezoner
SmartVu™-styrning
- 7-tums SmartVu™-operatörspanel
- Nattdrift (bullerbegränsning)
- Enkel höghastighetskommunikation via Ethernet (IP) till ett centraliserat byggnadsövervakningssystem med hjälp av ModBus- eller Bacnet-protokoll
- Schema för detektering av köldmedieläckage (enligt lokala föreskrifter)
Hantering av värmesystem
- Pannhantering
- Hantering av extern värmare
- Hantering av tappvarmvatten
- Cykler som förebygger legionella
- 2 oberoende värmezoner
Extern drift (standard)
- Enkel åtkomst från internet
- Flera alternativ för fjärrkontroll, övervakning och felsökning
- Start/stop av maskinen
- Hantering av dubbelt börvärde
- Kundförregling
- Driftindikation
- Varningsindikation
- Larmindikation
- Tappvarmvattenkrav
- Nattdrift
SG Ready
- Standardiserad märkning för integrering i smarta elektriska nätverk
- Korrosionsskydd, traditionella batterier
- Drift för tidig/för sen (upp till 4 enheter)
- VP med varvtalsregulator, en pump (variabelt varvtal)
- Detektering av köldmedieläckage
- EMC-klass. C1, enligt EN 61800-3
- Elektrisk energimätare
- Bufferttankmodul för vatten med eller utan elvärmare
- Vibrationsdämpare
- Flexibla anslutningar för växlare
- Extern temperaturgivare
- Systemhanteringsserieordnare (SMS) för 4 enheter
- Systemhanteringsmodul (SMM)
- 3-vägsventil för tappvarmvatten
- Tappvarmvattengivare
- Extern lufttemperaturgivare
- Extern elektrisk anslutning
Vi introducerar vår nya värmepump som använder köldmedium R-290 och levererar mycket effektiv värmedrift från 40 till 560 kW, upp till 75 °C (ner till en utomhustemperatur på -7 °C).
Den är konstruerad för hållbarhet och byggd för prestanda. Den reducerar ditt koldioxidavtryck samtidigt som den maximerar komforten.
Följ med på vår vågade resa mot dekarbonisering.