AquaSnap® Vattenkyld och kondensorfri vätskekylare och värmepump för vätskebaserade värmekällor
30WG / 30WGA
Köldmedium: R-410A
Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal
Nominell kyleffekt: 25-190 kW
Nominell värmeeffekt: 30-230 kW
30WG/30WGA-enheterna är Carriers nya vätskekylare och värmepumpar, konstruerade för att användas i kommersiella lokaler (kontor, små hotell, fritidsanläggningar), bostäder och inom industrin. Samtliga enheter erbjuder en unik kombination av höga prestanda och utmärkt funktion i ett utomordentligt kompakt format.
- 30WG är optimerad för kyldrift/värmedrift på låg temperatur (För värmedrift på hög temperatur, se 61WG-serien)
- Kompakt konstruktion
- Enkel installation (plug & play)
- Hög verkningsgrad
30WG - optimerad för luftkonditionering och värmedrift och kyldrift
- Förångartemperatur ner till -12 °C
- Kondensortemperatur upp till +60 °C
- Styrutrustning för kondenseringstryck finns
- Värmeåtervinning är möjlig med en extern PGHE
30WGA - optimerad för luftkonditionering
- Kontinuerlig drift vid mättad kondenseringstemperatur upp till 62 °C
- Kompatibla externa kondensorer finns
- Optimerad fläktstyrning för extern kondensor
Allmän beskrivning
- Minskat utrymmesbehov
- Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
- Pump med flödesstyrning
- Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
- Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
- Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Vattenanslutning på ovansidan eller baksidan (30WG)
Rätt enhet för alla applikationer
- Fabriksinstallerat tillbehör 153 "Inbyggd styrning av tappvarmvatten och rumsvärme" tillåter reglering av både tappvatten- och värmebehovet:
- Tappvarmvattensproduktion
- Styrenhet för rumsvärme
- Styrenhet för extra system
- Pumpstyrning
- I 30WG-enheter garanterar tryckstyrningssignalen säker och optimal drift vid låga vattentemperaturer på källsidan
- Ideal för renoveringsprojekt där det redan finns en extern kondensor och för alla projekt utan geotermiska/naturliga utlopp för värmeavgivning
Anpassningsförmåga och enkel installation
- Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
- Om tillbehöret 153 väljs så styrs produktionen av tappvarmvatten via en inbyggd, 3-vägs fördelningsventil (medföljer ej)
- Fläktstyrning för extern kondensor är möjligt för 30WGA-enheter
Kompakt produktserie med hög prestanda
- Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
- 30WG: Höga SEER- och SEPR-värden. Enheter som är optimerade för process- och komfortapplikationer
- Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
- Hela produktserien uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader. Det bullerreducerade alternativet ger förbättrad akustisk komfort (-3 dB(A))
- Utrustad med den senaste generationens R-410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter
SmartVu™-styrenhet
- Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
- Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
- Tillgång till flera parametrar
- Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika kunder
- Fjärrhantering (standard)
- Lättåtkomlig via internet
- Snabb och enkel fjärrstyrning
- Underhållsfunktion (standard)
- Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
- Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
- Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
![carrier vätskekylare SmartVu pekskärm carrier vätskekylare SmartVu pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Avancerad styrning
- Optimerad energihantering
- Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
- Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
- Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
- Två oberoende tidsscheman att styra
- Start/stopp av enhet
- Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
- Skydd av hela enheten
- Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
- Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
- Fjärrstyrning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Effektbegränsning
- Driftindikering
- Larmindikering
- Fjärrhantering
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
Tillbehör
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Låg ljudnivå
- Mycket låg ljudnivå
- Pumpmodul med valbar pump
- Expansionstank
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Särskild styrning av kylmedelkylare
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Huvudströmbrytare utan säkring
- Mjukstartenhet
- Följer ryska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Röranslutning på ovansidan
- Enheten kan staplas för drift (endast storlek 020-090)
- Utbytbar filtertorkare (endast 30WGA)
Fältinstallerade tillbehör
- Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna
- Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
- Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla
30WG - optimerad för luftkonditionering och värmedrift och kyldrift
- Förångartemperatur ner till -12 °C
- Kondensortemperatur upp till +60 °C
- Styrutrustning för kondenseringstryck finns
- Värmeåtervinning är möjlig med en extern PGHE
30WGA - optimerad för luftkonditionering
- Kontinuerlig drift vid mättad kondenseringstemperatur upp till 62 °C
- Kompatibla externa kondensorer finns
- Optimerad fläktstyrning för extern kondensor
Allmän beskrivning
- Minskat utrymmesbehov
- Scrollkompressorer och R-410A-köldmedium
- Pump med flödesstyrning
- Tillbehör bullerreducering (-3 dB(A))
- Stapling av två enheter för ökad effekt (upp till storlek 090)
- Flera olika kommunikationsprotokoll finns: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Vattenanslutning på ovansidan eller baksidan (30WG)
Rätt enhet för alla applikationer
- Fabriksinstallerat tillbehör 153 "Inbyggd styrning av tappvarmvatten och rumsvärme" tillåter reglering av både tappvatten- och värmebehovet:
- Tappvarmvattensproduktion
- Styrenhet för rumsvärme
- Styrenhet för extra system
- Pumpstyrning
- I 30WG-enheter garanterar tryckstyrningssignalen säker och optimal drift vid låga vattentemperaturer på källsidan
- Ideal för renoveringsprojekt där det redan finns en extern kondensor och för alla projekt utan geotermiska/naturliga utlopp för värmeavgivning
Anpassningsförmåga och enkel installation
- Kan beställas med olika pumpmoduler, både på förångar- och/eller kondensorsidan, med olika grader av tillgängligt tryck och pumpar med varierbart eller fast varvtal
- Om tillbehöret 153 väljs så styrs produktionen av tappvarmvatten via en inbyggd, 3-vägs fördelningsventil (medföljer ej)
- Fläktstyrning för extern kondensor är möjligt för 30WGA-enheter
Kompakt produktserie med hög prestanda
- Tar liten plats, perfekt för renoverade byggnader, lättåtkomlig även i trånga maskinrum
- 30WG: Höga SEER- och SEPR-värden. Enheter som är optimerade för process- och komfortapplikationer
- Pumpar med varierbart flöde reducerar systemets energiförbrukning
- Hela produktserien uppvisar låga ljudnivåer så att den kan installeras i alla typer av byggnader. Det bullerreducerade alternativet ger förbättrad akustisk komfort (-3 dB(A))
- Utrustad med den senaste generationens R-410A-scrollkompressor, optimerad för schematiska driftsvillkor för vätskebaserade enheter
SmartVu™-styrenhet
- Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
- Med pumpmodul: visning av vattentryck och flödesberäkning
- Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
- Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
- Tillgång till flera parametrar
- Tillgång till tydlig och konkret information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika kunder
- Fjärrhantering (standard)
- Lättåtkomlig via internet
- Snabb och enkel fjärrstyrning
- Underhållsfunktion (standard)
- Påminnelse om obligatoriskt underhåll - FGAS-förseglingskontroll
- Konfigurerbar påminnelse om periodiskt underhåll
- Förvaring av dokument, elektriska ritningar, reservdelar
![carrier vätskekylare SmartVu pekskärm carrier vätskekylare SmartVu pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1600786110/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen.jpg)
Avancerad styrning
- Optimerad energihantering
- Patenterad auto-adaptiv algoritm som optimerar kondenseringstrycket vid dellast för att reducera kompressorns last och garantera att förångaren matas med en optimal mängd köldmedium i vätskefas
- Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller på returvattnets temperatur
- Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
- Två oberoende tidsscheman att styra
- Start/stopp av enhet
- Drift vid vätskekylarvattnets andra börvärde
- Skydd av hela enheten
- Patenterad auto-adaptiv algoritm som styr kompressorns drift och anpassar sig permanent efter systemets egenskaper
- Styrenheten analyserar kontinuerligt kompressorns förångning samt hetgastryck och temperaturer
- Fjärrstyrning
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Effektbegränsning
- Driftindikering
- Larmindikering
- Fjärrhantering
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
Tillbehör
- Saltlösning med låg eller medelhög temperatur
- Låg ljudnivå
- Mycket låg ljudnivå
- Pumpmodul med valbar pump
- Expansionstank
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Särskild styrning av kylmedelkylare
- För tidig/för sen
- Hantering av kylmedelkylare med frikyla
- Huvudströmbrytare utan säkring
- Mjukstartenhet
- Följer ryska föreskrifter
- Svetsad växlaranslutningssats
- Röranslutning på ovansidan
- Enheten kan staplas för drift (endast storlek 020-090)
- Utbytbar filtertorkare (endast 30WGA)
Fältinstallerade tillbehör
- Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna
- Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
- Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla
Dokument