AquaForce® - vattenkylt skruvkylaggregat med variabelt varvtal och vätskebaserad skruvvärmepump med köldmedium HFO R-1234ze
30XWHVZE
Köldmedium: R-1234ze
Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal
Nominell kyleffekt: 450-1 635 kW
Nominell värmeeffekt: 520-1 930kW
De vätskebaserade enheterna 30XWHVZE är premielösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver maximal kvalitet och optimala prestanda, särskilt vid dellast.
- Låg energiförbrukning
- Hög tillförlitlighet
- Säker konstruktion
- Snabb och enkel installation
- Minimerade ljudnivåer under drift
- Miljöhänsyn
- Konstruktion för att främja grön byggteknik
Allmän beskrivning
- Inverterdrivna skruvkompressorer
- PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
- Styrsystemet Touch Pilot
- Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
- Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
- Kan ge upp till 55 °C på kondensorsidan vid drift som värmepump (upp till 60°C för modellerna 1401 & 1501)
Låg energiförbrukning
- Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast.
- SCOP 47/55°C upp till 5,4
- Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
- Optimerade elektriska prestanda
Hög tillförlitlighet
- Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
- Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
- Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn (vätskekyld motor på modellerna 1401 och 1601)
- Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
- Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
- Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker konstruktion
- Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
- Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
- Nya styralgoritmer
- Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade vattenanslutningar
- Snabb driftsättning
Minimerade ljudnivåer under drift
- Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
- Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
- Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
- Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå
Miljöhänsyn
- R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
- Läcktät köldmediekrets
Konstruktion för att främja grön byggteknik
- En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön
- Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40 % av byggnadens årliga energiförbrukning
- På marknaden finns det ett antal certifieringsprogram för gröna byggnader, som erbjuder tredjepartsbedömningar av gröna byggnadsåtgärder för en stor mängd olika byggnadstyper
Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor
- Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
- SEPR 12/7°C upp till 10,7
- SEER 12/7°C upp till 8,8
- SCOP 47/55°C upp till 5,4
Touch Pilot-styrenhet
- En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
- Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
- Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika användare
- Säker drift och inställning av enheten
- Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
- Energihantering
Extern drift (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Styrning av värmebärarpumpar
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Inställning av effektbegränsning
- Pumpstyrning
- Driftvisning
- Larmvisning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- Svag saltlösning, ner till -3 °C
- För tidig/för sen
- Kondensorisolering
- Avstängningsventilsats
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Begränsad kondenseringstemperatur
- Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
- Låg ljudnivå
- Värmeisolerad kompressor
- Snabb effektåterhämtning
Allmän beskrivning
- Inverterdrivna skruvkompressorer
- PUREtec™ R-1234ze-köldmedium
- Styrsystemet Touch Pilot
- Vätskefyllda värmeväxlare som är mekaniskt rengöringsbara
- Kan ge en utgående förångartemperatur på ner till 3,3 °C
- Kan ge upp till 55 °C på kondensorsidan vid drift som värmepump (upp till 60°C för modellerna 1401 & 1501)
Låg energiförbrukning
- Konstruerad för höga prestanda både vid fulllast och vid dellast.
- SCOP 47/55°C upp till 5,4
- Inverterdriven skruvkompressorer med dubbla rotorer medger exakt kapacitetsmatchning mot förändringar i byggnadslast och avsevärd minskning av enhetens tillförda effekt, särskilt vid dellast
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsanordning medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
- Optimerade elektriska prestanda
Hög tillförlitlighet
- Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
- Viktiga komponenter är utvalda och testade för att minimera risken för fel, samt att många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv
- Inverterdrivna skruvkompressorer med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn (vätskekyld motor på modellerna 1401 och 1601)
- Invertern är optimerad för varje kompressormotor för att säkerställa tillförlitlig drift och enkelt underhåll
- Alla kompressorkomponenter är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp
- Två oberoende köldmediekretsar (från 1 000 kW och upp) - den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första, vilket upprätthåller partiell kylning under alla omständigheter
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker konstruktion
- Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
- Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
- Nya styralgoritmer
- Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade vattenanslutningar
- Snabb driftsättning
Minimerade ljudnivåer under drift
- Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
- Invertertekniken som används för kompressormotorerna minimerar ljudnivån vid dellast
- Ljuddämpare på kompressorns utloppsledningen
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
- Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå
Miljöhänsyn
- R-1234ze HFO långsiktiga köldmedium med nära nog noll global uppvärmningspotential (GWP mindre än 1) och noll potential för ozonnedbrytning (ODP = 0).
- Läcktät köldmediekrets
Konstruktion för att främja grön byggteknik
- En grön byggnad är en byggnad som är miljömässigt hållbar och har utformats, konstruerats och drivs på ett sätt som minimerar den totala påverkan på miljön
- Luftkonditioneringen kan använda mellan 30 och 40 % av byggnadens årliga energiförbrukning
- På marknaden finns det ett antal certifieringsprogram för gröna byggnader, som erbjuder tredjepartsbedömningar av gröna byggnadsåtgärder för en stor mängd olika byggnadstyper
Inverterdriven Thunderbolt-skruvkompressor
- Avancerade styralgoritmer kombinerar inverterns frekvenseffekt med ingående logik för motorn för att minimera påkänningar på mekaniska delar, vilket resulterar i suverän kompressionsprestanda och kylaggregatets höga tillförlitlighet
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) för att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett mycket ovanligt högt tryck på kondensorsidan, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
- SEPR 12/7°C upp till 10,7
- SEER 12/7°C upp till 8,8
- SCOP 47/55°C upp till 5,4
Touch Pilot-styrenhet
- En intuitiv och användarvänlig panel, 7 tums, i färg
- Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
- Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika användare
- Säker drift och inställning av enheten
- Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
- Energihantering
Extern drift (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Styrning av värmebärarpumpar
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Inställning av effektbegränsning
- Pumpstyrning
- Driftvisning
- Larmvisning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- Svag saltlösning, ner till -3 °C
- För tidig/för sen
- Kondensorisolering
- Avstängningsventilsats
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Begränsad kondenseringstemperatur
- Styrenhet för system med låga kondenseringstemperaturer
- Låg ljudnivå
- Värmeisolerad kompressor
- Snabb effektåterhämtning
30XWHVZE med
PUREtec™ köldmedium
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.