AquaForce® - högtemperaturvärmepump för vätskebaserade värmekällor, för köldmedium HFO R-1234ze
61XWHZE
Köldmedium: R-1234ze
Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal
Nominell värmeeffekt: 200-2 500 kW
Värmepumpen AQUAFORCE PUREtec 61XWHZE för vätskebaserade värmekällor är en smart lösning för värmeapplikationer i industribyggnader och kommersiella fastigheter där slutanvändare, konsulter och fastighetsägare kräver optimal prestanda, mycket höga vattentemperaturer, miljövänliga lösningar och hög tillförlitlighet.
- Förnybar värmelösning för produktion av varmvatten upp till 85 °C
- Flera användningsområden: fjärrvärme, rumsvärme, processvärme
- Flera förnybara energikällor: spillvärme från datorhallar, industri, BDT-vatten, grundvatten
Finns i tre versioner:
- 61XWHLZE för värmekällor med låg temperatur
- 61XWH-ZE för värmekällor med medelhög temperatur
- 61XWHHZE för värmekällor med hög temperatur
Förnybar värmelösning
- Perfekt lösning för fjärrvärmesystem
- Det är möjligt att kombinera flera 61XWHZE-värmepumpar för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad och högre effekt
- Berättigad till ekonomiskt stöd i många länder
- Perfekt lösning för smarta städer
- Perfekt lösning för processvärme och lokal rumsvärme
Låg energiförbrukning
- Förnybar energikälla - förenligt med EU:s 2020-mål (27 % förnybara energikällor)
- Inget gasnät behövs
- Värmepumpstekniken är effektivare och mer hållbar än förbränningssystem med fossila bränslen.
- Hög verkningsgrad (värmefaktor 6 eller högre), samtidigt som koldioxidpåverkan jämfört med traditionella värmepannor är låg.
- Den extra höga verkningsgraden uppnås genom en skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en reglerventil som medger exakt matchning av värmeeffekten till belastningen.
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsventil för bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta.
- Economiser-system
Låg ljudnivå
- Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning.
- Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning.
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller.
- Ytterligare dämpning vid behov.
Snabb och enkel installation
- Kräver enbart elanslutning och vattenkälla.
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade röranslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
- Läcktät köldmediekrets
Hög tillförlitlighet och enkel service
- Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
- Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Kompressorkomponenterna är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp.
- En eller två oberoende köldmediekretsar; den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första
- Elektronisk flödesvakt utan paddel. Automatisk inställning enligt förångarstorlek och vätsketyp.
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker Carrier-konstruktion
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och kontrollerade.
- Nya säkerhetsventiler konstruerade för drift med HFO-1234ze och vid höga temperaturer.
- Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
- Nya styralgoritmer
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning.
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fe linträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
![carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867279/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06T-screw-compressor-for-chillers.jpg)
Touch Pilot-styrenhet
- Ett intuitivt och användarvänlig panel, 5 '', i färg
- Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
- Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika användare
- Enkel åtkomst till styrningen, med vinklad montering av pekskärm för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
- Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
- Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
- Energihantering
![carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560866406/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen.png)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Snabb och enkel fjärrstyrning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
- Kommandon/visningar:
- Styrning av värmebärarpumpar
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Inställning av effektbegränsning
- Driftvisning
- Larmvisning
Extern drift (optimal strömförbrukning, tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning, gör det möjlig att begränsa den maximala värmepumpskraften
- Effektbegränsning 1 och 2: när dessa kontakter stängs begränsas den maximala effekten eller strömmen till två förinställda värden
- Användarsäkerhet
- Förbikoppling av tidsschema
- Ur drift
- Värmepumpeffekt
- Varningsindikering
- Star-delta-startmotor
- För tidig/för sen
- En enda anslutningspunkt
- Ingen manöverbrytare
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Energihanteringsmodul
- 7'' operatörspanel
- Följer lokala föreskrifter i Schweiz
- Låg ljudnivå
- Svetsad förångaranslutningssats
Finns i tre versioner:
- 61XWHLZE för värmekällor med låg temperatur
- 61XWH-ZE för värmekällor med medelhög temperatur
- 61XWHHZE för värmekällor med hög temperatur
Förnybar värmelösning
- Perfekt lösning för fjärrvärmesystem
- Det är möjligt att kombinera flera 61XWHZE-värmepumpar för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad och högre effekt
- Berättigad till ekonomiskt stöd i många länder
- Perfekt lösning för smarta städer
- Perfekt lösning för processvärme och lokal rumsvärme
Låg energiförbrukning
- Förnybar energikälla - förenligt med EU:s 2020-mål (27 % förnybara energikällor)
- Inget gasnät behövs
- Värmepumpstekniken är effektivare och mer hållbar än förbränningssystem med fossila bränslen.
- Hög verkningsgrad (värmefaktor 6 eller högre), samtidigt som koldioxidpåverkan jämfört med traditionella värmepannor är låg.
- Den extra höga verkningsgraden uppnås genom en skruvkompressor med dubbla rotorer försedd med en högeffektiv motor och en reglerventil som medger exakt matchning av värmeeffekten till belastningen.
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsventil för bättre utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta.
- Economiser-system
Låg ljudnivå
- Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning.
- Ljuddämpare på Economiser-systemets returledning.
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller.
- Ytterligare dämpning vid behov.
Snabb och enkel installation
- Kräver enbart elanslutning och vattenkälla.
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade röranslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
- Läcktät köldmediekrets
Hög tillförlitlighet och enkel service
- Ökad global prestanda samt Carriers välkända produktkvalitet och tillförlitlighet.
- Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Kompressorkomponenterna är lättillgängliga direkt på plats, vilket minimerar stilleståndstid och driftstopp.
- En eller två oberoende köldmediekretsar; den andra tar automatiskt över vid eventuellt fel på den första
- Elektronisk flödesvakt utan paddel. Automatisk inställning enligt förångarstorlek och vätsketyp.
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker Carrier-konstruktion
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och kontrollerade.
- Nya säkerhetsventiler konstruerade för drift med HFO-1234ze och vid höga temperaturer.
- Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
- Nya styralgoritmer
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal belastning.
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fe linträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
![carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare carrier 06T skruvkompressor för vätskekylare](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560867279/carrier/commercial-hvac-europe/products/components/carrier-06T-screw-compressor-for-chillers.jpg)
Touch Pilot-styrenhet
- Ett intuitivt och användarvänlig panel, 5 '', i färg
- Direkt åtkomst till enhetens tekniska ritningar och den viktigaste servicedokumentationen
- Skärmbilder med kortfattad och tydlig information på lokala språk
- Fullständig meny, anpassad för olika användare
- Enkel åtkomst till styrningen, med vinklad montering av pekskärm för att säkerställa läsbarhet i alla ljusförhållanden
- Säker drift och inställning av enheten: lösenordsskydd säkerställer att obehöriga inte kan ändra några avancerade parametrar
- Användarvänlig och smart teknik som övervakar och samlar in data från alla maskinparametrar för optimerad drift
- Energihantering
![carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm carrier vätskekylare och värmepumpar touch pilot junior pekskärm](https://images.carriercms.com/image/upload/w_300,c_lfill,f_auto,q_auto/v1560866406/carrier/commercial-hvac-europe/screens/carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen.png)
Fjärrhantering (standard)
- Enkel åtkomst via internet
- Snabb och enkel fjärrstyrning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Utrustad med en RS485 serieport som ger flera olika möjligheter till fjärrstyrning, övervakning och felsökning.
- Kommandon/visningar:
- Styrning av värmebärarpumpar
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Inställning av effektbegränsning
- Driftvisning
- Larmvisning
Extern drift (optimal strömförbrukning, tillbehör)
- Rumstemperatur
- Återställning av börvärde
- Effektbegränsning, gör det möjlig att begränsa den maximala värmepumpskraften
- Effektbegränsning 1 och 2: när dessa kontakter stängs begränsas den maximala effekten eller strömmen till två förinställda värden
- Användarsäkerhet
- Förbikoppling av tidsschema
- Ur drift
- Värmepumpeffekt
- Varningsindikering
- Star-delta-startmotor
- För tidig/för sen
- En enda anslutningspunkt
- Ingen manöverbrytare
- Lon, J-Bus eller BacNet gateway
- Energihanteringsmodul
- 7'' operatörspanel
- Följer lokala föreskrifter i Schweiz
- Låg ljudnivå
- Svetsad förångaranslutningssats
![carrier-innovation-puretec-logo](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1562156333/carrier/commercial-hvac-europe/logos/carrier-innovation-puretec-logo.png)
61XWHZE med PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
![carrier-video-screenshot-smart-city](https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1598430363/carrier/commercial-hvac-europe/video/carrier-video-screenshot-smart-city.jpg)
AquaForce® PUREtec™, i den smarta stadens centrum
AquaForce PUREtec 61XWHZE-serie är en ny generation av värmepumpar för höga temperaturer som använder HFO-köldmediet HFO R-1234ze med lägre global uppvärmningspotential (GWP) och levererar hetvatten upp till 85 °C.
AquaForce 61XWHZE-värmepumparna kan utnyttja både naturliga värmekällor och spillvärmekällor för att skapa hållbara energiapplikationer för många applikationer. Genom att använda förnyelsebara energikällor för luft, vatten och jord kan AquaForce 61XWHZE-värmepumparna erbjuda smarta städer en mer hållbar energilösning.
Dokument