Skip to main content
Thumbnail_-_One_Bangkok_02

พลังแห่งนวัตกรรมจาก Carrier เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ผ่านโซลูชัน HVAC ที่ออกแบบมาเพื่อโครงการ One Bangkok

One Bangkok โครงการอสังหาริมทรัพย์ Mixed-use ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อร่วมกันหลอมรวมความล้ำสมัยเข้ากับวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ความร่วมมือนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Carrier ในการส่งมอบโซลูชัน Airside ที่มีคุณภาพสูงและนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเฉพาะของโครงการ

One_Bangkok_00

ความเป็นมา

Carrier ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Bangkok ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศระดับโลก เราได้ส่งมอบโซลูชันระบบปรับอากาศฝั่งจ่ายลม (Airside) ที่ล้ำสมัย ทั้งเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU) และเครื่องเป่าลมเย็น (FCU) พร้อมเทคโนโลยีการกรองอากาศขั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารในอาคารหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

ส่งมอบความสมบูรณ์แบบสำหรับ
One Bangkok โดยเฉพาะ

Carrier ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ และพร้อมเดินเคียงข้างพันธมิตรทุกท่านในการขับเคลื่อนอนาคตแห่งความยั่งยืน

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหนือกว่า เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรงแรมและอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมภายใน One Bangkok เราได้ส่งมอบโซลูชัน AHU และ FCU ที่ติดตั้งแผ่นกรอง MERV 8 และการติดตั้ง Ionizer ซึ่งออกแบบมาเพื่อดักจับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้หลากหลาย พร้อมด้วยการเคลือบคอยล์ชนิดพิเศษ (Blue Fin Coil Coating) โดยคำนึงถึงสุขภาพและความสบายของผู้ใช้อาคารให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสุขภาวะของโครงการ

ระบบควบคุมอัจฉริยะผ่าน BMS ระบบของ Carrier รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS) ผ่าน MODBUS ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา

ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย เครื่องปรับอากาศของ Carrier ถูกออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด รองรับข้อจำกัดของพื้นที่ในอาคารแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความสวยงาม

ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย อุปกรณ์ HVAC ของ Carrier ใช้มอเตอร์ BLDC ที่มีให้เลือกถึง 4 ระดับความเร็ว พร้อมเทคโนโลยี Blue Fin ที่เคลือบด้วยสาร Epoxy และ Hydrophilic ช่วยป้องกันฝุ่น และการกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผ่านรับรองมาตรฐานระดับโลก AHRI อุปกรณ์ของ ของ Carrier ที่ติดตั้งในโครงการฯ ผ่านการรับรองจาก AHRI ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบ HVAC

สนับสนุนเป้าหมาย LEED - ND Platinum ของ One Bangkok โซลูชัน HVAC ที่ประหยัดพลังงานของ Carrier ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ One Bangkok ในการขอรับรองมาตรฐาน LEED - ND ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More - Download the Case Study

Equipment

carrier-42CLS-W-fancoil
Chilled Water Fan Coil Ceiling Concealed 42CLS-W
carrier-42VSGS-W-fancoil
Carrier High-Wall Type Chilled Water Coil
carrier-42VFS-W-fancoil
Carrier Floor/Ceiling Type Chiller Water Coil
40VNS-W
Chilled Water Fan Coil 4-Way Cassette