开利全新鼎酷® 19MV双级衡置式变频离心冷水机组
跨越四季的卓然性能,源于独特设计的磁悬浮轴承压缩机
鼎酷19MV 采用久经考验的 EquiDrive™ 双级衡置式离心压缩机,标准配置磁悬浮轴承,机组运转宁静,并可在更宽广的范围内高效稳定运行。
先进的 EquiDrive 压缩和传动系统技术使得机组可以在更宽广的范围内运行,同时在设计工况下拥有卓越的效率,从而提高冷水机组的能源效率和建筑弹性。
- 机组在国标工况下最高满负荷COP可达6.75,最高IPLV.IP可达11.4
- 冷却水进水温度范围宽达4.4°C-35°C, 机组运行负荷低至 10%


机组具有较高的满负荷,75%负荷和综合部分负荷能效值(IPLV),因此能耗更低。由于鼎酷19MV 具有更宽广的工作范围,并可在超低扬程下稳定运行,因此它可以充分利用低温冷却水、冷冻水温度重置和其他节能措施,进一步提高建筑能效。
此外,在低负荷和满负荷冷却水温的提升能力显著提高了建筑弹性。这种更广的运行范围(意味着它超出了典型的工作范围)满足建筑业主和设施管理者对机组高效可靠运行要求的同时,增加了他们对高效运营的信心。
全新 鼎酷19MV 冷水机组兼具在不同工况下的卓越效率和运行可靠性,从容应对四季不同工况(甚至恶劣或高负荷工况)。
单击建筑类型,查看 19MV 如何应对不同类型的建筑负载/天气条件。.












开利全新服务品牌——开利蓝色安智®(BluEdge)服务系统,为用户提供全生命周期的空调系统解决方案和贴心服务,保证设备高效运转,让您安心无忧。

开利的 PLV Pro 软件提供了一种快捷的方法,可以根据现场特定的天气数据、建筑负载曲线、多台冷水机组群控和水侧经济器运行情况来评估冷水机组的整体性能,为客户评估冷水机组全生命周期的运行成本提供支持。
PLV Pro 具有一个直观、简单的用户界面,可根据以下标准评估冷水机组系统性能:
- 地理位置
- 建筑类型
- 机房总冷量
- 冷水机组数量
- 冷水机组上下载控制方案
- 设计温度
- 机房设计
- 水侧经济器运行情况
PLV Pro 利用开利 Hourly Analysis Program (HAP) 建筑负荷模拟软件生成的预先计算的负载曲线,提高了精度和速度。
可通过以下方式联系我们:
致电开利客户关怀中心:4009000888