致力于更健康的空气 ,助力更健康的建筑。
Carrier's Healthy Buildings Program (健康建筑计划)包括一整套先进的解决方案,有助于提供更健康、更安全、更高效和更具生产力的室内空气质量。 开利在打造绝佳的空气品质方面拥有100多年的经验,可从创新的产品、控制和系统设计方案到远程服务(包括评估、维护和重新调试),为您提供全方位的帮助。单击下面联系当地的 开利 专家。
联系当地 开利 专家 keyboard_arrow_right

通过 空间工程控制 打造健康建筑,是帮助解决“新常态”下无形问题的重要方法之一。 这项策略可以平衡整体效益以及可能为企业带来积极的财务影响。
Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). 怎样才能打造健康办公楼 Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy
每一个暖通空调系统或应用都是独一无二的。解决方案各式各样、各不相同,还可以多个层次堆叠以达到最高效能。 因此,开利 采取咨询式综合方案来了解您的 暖通空调 系统、楼宇和住户的需求。
开利的专业评估可根据您的暖通空调需求提供定制化方案。请当地专家为您提供有关 暖通空调 系统设计和设备升级、更换、服务计划和分析的建议,以更大限度提高系统效率和寿命。
您可为改善室内空气质量 (IAQ) 采取的行动
您定制的 开利 IAQ解决方案建议可能包括设备,控件和服务,这些内容可以解决暖通空调 系统和建筑物需求的各个方面,如下所述。
通风
提高室外空气通风量 • 监测和控制目标通风量
从简单的调节和设置调整到增添新设备或改造设备,引入更多的室外新鲜空气来替换室内空气,有助于减少空气中的污染物。
过滤
在 MERV 13 或更高等级下过滤空气 • 实施先进的净化解决方案
MERV 等级越高,过滤器的效率就越高。ASHRAE 建议尽可能采用 MERV 13。其他空气净化解决方案包括使用短波长紫外线 (UV-C) 的 UVGI(紫外线杀菌照射)、高压静电过滤器(使用高压和电离场捕获颗粒物)以及使用二氧化钛分解有机化合物的光催化剂。
湿度
相对湿度控制为 40%-60%
根据您的建筑设计和位置,您可能需要提高或降低湿度以满足既定的指导方针。将室内相对湿度保持在 ASHRAE® 55 建议的范围内 (40% - 60%),可大幅度减少细菌和过敏原的影响。
空气质量
实施多点 IAQ 监控 • 整合先进 IAQ 控制
让 开利 测试您的室内空气质量,并制定和实施升级计划,以帮助确保:过滤、通风、气流、控制等。开利 专家还可以制定全公司的 IAQ 工程标准,并帮助落实。
管理设施
设施管理工具可帮助建筑运营商管理住户的舒适度、能源效率和整体建筑健康状况。
吸引住户
为建筑住户提供空气质量指标的实时可视性。
热舒适
按照适当的舒适度标准设计 • 先进的局部控制功能
热舒适是指获得室内人体舒适度所必需的适当且可接受的条件(湿度、温度等)的结果。没有适当的热舒适,就会让人感到太累或心烦意乱。您当地的 开利 专家可以通过匹配关键产品来帮助您解决特定的问题,由于您所处的场地是独一无二的,因此需要专属解决方案。
阅读我们的白皮书,了解更多关于 IAQ 科学知识和特定应用解决方案的信息。

除了 开利 的暖通空调 设备、控制和服务解决方案外,我们还提供全面的消防、安防和控制产品服务。请访问 carrier.com/healthybuildings 了解更多信息。