16DN/DNH
直燃双效型
吸收式冷水机组
16DN
制冷量: 528~2321 kW
制热量y: 442~2813 kW
16DNH - 性能系数(COP)高
制冷量: 528~5802 kW
制热量: 374~5570 kW
- 没有CFC(对臭氧层具有破坏作用),因而不会危害臭氧层;
- 采用二级高能效设计,降低了能耗费用;
- 燃料采用洁净的天然气和二号燃油;
- 可以作为一台冷水机组或加热器来运行;
- 运行期间的噪音低,没有振动;
- 只有少量的运动部件,因而具有很高的可靠性。
特性
- 强化了部分负荷的设计和高能效的运行;
- 具有多重自动预防结晶的功能;
- 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
- 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀;
- 采用开利专利的引射式自动抽气系统;
- ICVC 控制系统拥有更多先进的功能;
- 采用直燃冷水机组/加热器专用的燃烧器,以更好地进行机组的控制;
- 远程监测和双向通信达到了令人放心的效果;
- 适用于各种类型的燃料,例如轻油、重质燃料油、城市煤气和天然气;
- 开利的先进设备和工艺,保证了产品的质量;
- 将制冷和制热集成在一台机组之中。如需特殊要求,请联系我们。
特性
- 强化了部分负荷的设计和高能效的运行;
- 具有多重自动预防结晶的功能;
- 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
- 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀;
- 采用开利专利的引射式自动抽气系统;
- ICVC 控制系统拥有更多先进的功能;
- 采用直燃冷水机组/加热器专用的燃烧器,以更好地进行机组的控制;
- 远程监测和双向通信达到了令人放心的效果;
- 适用于各种类型的燃料,例如轻油、重质燃料油、城市煤气和天然气;
- 开利的先进设备和工艺,保证了产品的质量;
- 将制冷和制热集成在一台机组之中。如需特殊要求,请联系我们。