30HXC
水冷螺杆式冷水机组
R-134a
制冷量: 176~1392 kW
- 专为 R-134a制冷剂设计;
- 在满负荷及部分负荷下均高效运行;
- 高可靠性;
- 易于安装;
- 维修方便;
- 三级消声措施(选项);
- Pro-Dialog控制系统。
30HXC 水冷式冷水机组使用环境负责的制冷剂HFC-134a,具有高效率和高可靠性,可满足冰蓄冷、热泵和热水型应用,是宾馆、办公楼宇、学校、医院及其它各类建筑的理想之选。
性能特点
- 采用无氯制冷剂HFC-134a;
- 06N 双螺杆式压缩机实现高满负荷效率;
- 采用满液式蒸发器和冷凝器,增强换热效率;
- 使用电子膨胀阀,控制精确;
- 根据换热器进水温度,实时监测流量或负荷的变化;
- 兼容开利控制网络系统(CCN)。
可靠性特点
- 采用低电压控制电路;
- 拥有短路保护功能;
- 双回路设计;
- 回水温度重设功能;
- 冷冻水流量开关控制。
维护特点
- 出厂之前,可根据客户需求更改换热器进出水口的接管方向;
- 出厂之前,可以安装泄压安全阀和截止阀;
- 可机械清洗的冷凝器和蒸发器;
- ON/OFF 控制开关。
安装特点
- 机组宽度约为1.0米甚至更小,节省机房的占地面积;
- 蒸发器和冷凝器卡箍连接,安装方便快捷。
广泛的应用
- 提供冰蓄冷应用,温度低至-6℃。
选项
- 机组出厂已完全充注制冷剂;
- 机组出厂前可根据客户需求安排性能测试;
- 机组出厂前充注氮气(选项);
- 机组出厂前可根据客户需求更改换热器进出水口的接管方向;
- 水室承压:1.0 MPa(标准型),1.6/2.1 MPa(选项)
机组参数
- 制冷量:172-1392kW(30HXY/HXC)
- 全热回收量: 388-1554kW(30HXY/HXC-HR,50Hz)
- 水室承压:1.0MPa(标准型),1.6/2.1MPa(选项)
- 电源:380V/400V/415V 50Hz,380V/3Ph/ 60Hz(460V选项)
性能特点
- 采用无氯制冷剂HFC-134a;
- 06N 双螺杆式压缩机实现高满负荷效率;
- 采用满液式蒸发器和冷凝器,增强换热效率;
- 使用电子膨胀阀,控制精确;
- 根据换热器进水温度,实时监测流量或负荷的变化;
- 兼容开利控制网络系统(CCN)。
可靠性特点
- 采用低电压控制电路;
- 拥有短路保护功能;
- 双回路设计;
- 回水温度重设功能;
- 冷冻水流量开关控制。
维护特点
- 出厂之前,可根据客户需求更改换热器进出水口的接管方向;
- 出厂之前,可以安装泄压安全阀和截止阀;
- 可机械清洗的冷凝器和蒸发器;
- ON/OFF 控制开关。
安装特点
- 机组宽度约为1.0米甚至更小,节省机房的占地面积;
- 蒸发器和冷凝器卡箍连接,安装方便快捷。
广泛的应用
- 提供冰蓄冷应用,温度低至-6℃。
选项
- 机组出厂已完全充注制冷剂;
- 机组出厂前可根据客户需求安排性能测试;
- 机组出厂前充注氮气(选项);
- 机组出厂前可根据客户需求更改换热器进出水口的接管方向;
- 水室承压:1.0 MPa(标准型),1.6/2.1 MPa(选项)
机组参数
- 制冷量:172-1392kW(30HXY/HXC)
- 全热回收量: 388-1554kW(30HXY/HXC-HR,50Hz)
- 水室承压:1.0MPa(标准型),1.6/2.1MPa(选项)
- 电源:380V/400V/415V 50Hz,380V/3Ph/ 60Hz(460V选项)