Building Automation Products
楼宇自控现场设备及控制器产品
现场设备类- 阀门类
- 球阀
- 座阀/蒸汽阀
- 蝶阀
- 平衡阀
- 传感器类
- 空气质量传感器
- 液体压力传感器
- 温湿度传感器
- 空气压力传感器
- 流量计/能量计
- 室内温控面板
- 执行器类
- 风阀执行器
- 楼宇控制器
- 输入/输出扩展模块
- 变风量控制器
- 球阀: 电动调节球阀主要用于中央空调冷 热水系统,按实际需要精确控制冷、热介质的流量,达到实时精确控制室温的目的。
- 蝶阀: 电动蝶阀主要适用于空调、制冷、采暖等楼宇自动控制系统。
- 座阀/蒸汽阀: 电动调节座阀适用于空调、制冷、采暖等楼宇自动控制系统,可以对系统进行流量参数控制。
- 平衡阀: 分为数字静态平衡阀,动态压差平衡阀,动态平衡电动调节阀。应用于暖通空调水系统,实现整体水力平衡,实现能量的合理利用。
- 传感器覆盖空气质量传感器 ,液体压力传感器,温湿度传感器,空气压力传感器,流量计/能量计及室内温控面板等系列。各类传感器可用于不同的参数检测组合,实现不同的环境控制策略,满足各种场景的需求。
- 风阀执行器: 用于驱动楼宇自控系统(HVAC)及各类机器通风系统风门。
楼宇控制器: 典型的楼宇控制器产品包括OF系列, G5系列等。楼层级控制器通过高速、可靠的能力和完全自由编程的功能,为包括制冷站在内的暖通空调系统及复杂的建筑设备提供完善的自动控制解决方案,并可以实现不同的BACnet 网段路由。高性能的BACnet路由器,支持不同网络之间路由。用于单设备和区域控制应用的OptiFlex双网口高级设备控制器具有内置故障安全的双以太网端口,并支持使用BACnet/IP的直接连接或菊花链拓扑。专有控制器通过内置的程序库提供对包含冷水机组、水泵和冷却塔在内的整个制冷站的控制。经过工厂和项目实际测试的控制逻辑,简化编程和调试工作,保障制冷站的高效和可靠运行。
变风量控制器: 基于完全可编程的功能,VAV控制器为压力无关型变风量应用控制提供了可靠的控制解决方案。经过验证的控制算法保证舒适性的同时降低能源的消耗,延长执行机构和设备的寿命。控制器在高速ARCNET 156 kbps网络或MS/TP网络上使用BACnet通信,以提供最 大的灵活性和互操作性。
输入/输出扩展模块: RBT系列输入/输出扩展模块基于32位微处理器的输入/输出扩展模块,支持标准 的BACnet MS/TP或Modbus RTU协议;除了RBT系列的扩展模块,FIO系列的扩展模块也可以为OptiFlex楼宇控制器提供输入/输出扩展能力。
- 球阀: 电动调节球阀主要用于中央空调冷 热水系统,按实际需要精确控制冷、热介质的流量,达到实时精确控制室温的目的。
- 蝶阀: 电动蝶阀主要适用于空调、制冷、采暖等楼宇自动控制系统。
- 座阀/蒸汽阀: 电动调节座阀适用于空调、制冷、采暖等楼宇自动控制系统,可以对系统进行流量参数控制。
- 平衡阀: 分为数字静态平衡阀,动态压差平衡阀,动态平衡电动调节阀。应用于暖通空调水系统,实现整体水力平衡,实现能量的合理利用。
- 传感器覆盖空气质量传感器 ,液体压力传感器,温湿度传感器,空气压力传感器,流量计/能量计及室内温控面板等系列。各类传感器可用于不同的参数检测组合,实现不同的环境控制策略,满足各种场景的需求。
- 风阀执行器: 用于驱动楼宇自控系统(HVAC)及各类机器通风系统风门。
楼宇控制器: 典型的楼宇控制器产品包括OF系列, G5系列等。楼层级控制器通过高速、可靠的能力和完全自由编程的功能,为包括制冷站在内的暖通空调系统及复杂的建筑设备提供完善的自动控制解决方案,并可以实现不同的BACnet 网段路由。高性能的BACnet路由器,支持不同网络之间路由。用于单设备和区域控制应用的OptiFlex双网口高级设备控制器具有内置故障安全的双以太网端口,并支持使用BACnet/IP的直接连接或菊花链拓扑。专有控制器通过内置的程序库提供对包含冷水机组、水泵和冷却塔在内的整个制冷站的控制。经过工厂和项目实际测试的控制逻辑,简化编程和调试工作,保障制冷站的高效和可靠运行。
变风量控制器: 基于完全可编程的功能,VAV控制器为压力无关型变风量应用控制提供了可靠的控制解决方案。经过验证的控制算法保证舒适性的同时降低能源的消耗,延长执行机构和设备的寿命。控制器在高速ARCNET 156 kbps网络或MS/TP网络上使用BACnet通信,以提供最 大的灵活性和互操作性。
输入/输出扩展模块: RBT系列输入/输出扩展模块基于32位微处理器的输入/输出扩展模块,支持标准 的BACnet MS/TP或Modbus RTU协议;除了RBT系列的扩展模块,FIO系列的扩展模块也可以为OptiFlex楼宇控制器提供输入/输出扩展能力。