Skip to main content

VAV

变风量末端系统

  • 管道和控制系统在工厂完成安装、配置和测试;
  • 可用于快速诊断和服务的带有手动控制的LED屏;
  • 采用变速技术调节风机的转速,以满足某一空间的需要;
  • 低速风机带来较为安静的系统;
  • 控制算法能够更快地达到设定点,从而可以让居住者享受一种更加舒适的环境。

变风量(VAV)系统是采暖、通风与/或空调(HVAC)系统的一种。VAV 系统包含了一根输送风管,假设它在制冷模式时可以供应温度约为55 ℉(13℃)的空气,当送风温度在VAV 系统中基本保持不变时,必须改变风量才能满足服务区域中热负荷增量的变化要求。

VAV 区域控制器自带内置的风阀执行机构,程序可通过操作末端风机、并调节进入该区域且温湿度经过处理的空气流量,来维持区域内的环境参数。通过控制局部末端的辅助再热,就可以为不同负荷条件的建筑提供服务。这种VAV 区域控制器提供专用的控制功能,可以用于单风道、带有末端再热的并联式和串联式风机动力型末端,可额外选配两种再热装置。

特性

  • 为实现整个VAV 系统的控制,支持工业通信速度的处理能力,为实现更优化的运行控制策略提供保证。
  • 基于BACnet 通信协议,使用ARCnet 156 Kbps或BACnet MS/TP网络,可以方便地融入第三方的BACnet 楼宇控制系统。
  • VAV末端采用高精度、低流量AWM 系列传感器,并采用先进的优化算法以保证空气环境舒适度的最大和最小计量值。
  • 集成风阀直流电机,执行机构的运行噪音低,极大地改善了环境舒适度。
  • 区域性精确温度控制、舒适度控制和室内空气质量的控制,确保持续改善节能效果和环境舒适度。
  • 按需通风控制(DCV)策略实现满足通风量情况下的最低能耗,满足LEED 认证的要求;
  • 支持远程网络控制器的版本升级,不需要更换内部芯片,提高了系统升级和维修的效率。
  • 删除该行

特性

  • 为实现整个VAV 系统的控制,支持工业通信速度的处理能力,为实现更优化的运行控制策略提供保证。
  • 基于BACnet 通信协议,使用ARCnet 156 Kbps或BACnet MS/TP网络,可以方便地融入第三方的BACnet 楼宇控制系统。
  • VAV末端采用高精度、低流量AWM 系列传感器,并采用先进的优化算法以保证空气环境舒适度的最大和最小计量值。
  • 集成风阀直流电机,执行机构的运行噪音低,极大地改善了环境舒适度。
  • 区域性精确温度控制、舒适度控制和室内空气质量的控制,确保持续改善节能效果和环境舒适度。
  • 按需通风控制(DCV)策略实现满足通风量情况下的最低能耗,满足LEED 认证的要求;
  • 支持远程网络控制器的版本升级,不需要更换内部芯片,提高了系统升级和维修的效率。
  • 删除该行