WebCTRL
楼宇控制/智能建筑管理系统平台
- 直观而全面的建筑运营控制;
- 通过交互式的图形界面来进行访问;
- 采用开放标准;
- 使用HTTP 进行通信;
- 可以运行在多种平台上;
- 提供“时光机”报告、趋势数据和报警信息;
- 先进的报警管理;
- 多级密码;采用128位加密技术,确保套接层的安全;
- 能够监测并控制第三方设备;
- 完全兼容现有的Automated Logic系统。
WebCTRL® 是一套能够提供动态直观用户界面和强劲控制功能的楼宇自动化系统。不需要在您的工作站或智能移动终端上安装任何特定的软件,只需通过Internet 浏览器,在世界任何地方都可以很安全地管理您的楼宇系统。
- 设定和修改日程表;
- 调节设定点和其它控制特性;
- 以图形方式显示楼宇各种重要状态的变化趋势,包括能耗和舒适度;
- 查看并确认报警信息;
- 生成预先定义或自定义的能源使用、设备运行、租户账单等各类报表;
- WebCTRL的服务器软件开发过程,完全围绕着经过研制的开放式标准和网络技术,可以运行于多种主流操作系统的平台,包括Windows® 和Linux在内。其主要的数据库均得到相关服务器的支持,包括MS SQL Express、MS SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Oracle 和Apache Derby。
特性
- 同时并发用户访问数没有限制;
- 支持多种浏览器:Google™ Chrome™ v23.0或更高版本,Internet Explorer® v8或更高版本,Mozilla® Firefox® v21.0或更高版本,Safari®(仅针对Mac 苹果电脑)v6或更高版本;
- 可以运行Microsoft(Windows® 8和7,Server 2008 R2)、Red Hat Linux 5.5 和Ubuntu Desktop 10.04等操作系统;
- 包含128位的加密技术,确保套接层的安全;
- 支持Apple® iPad®、Nexus™ 7或10、以及Windows® RT;
- 支持Oracle、MS SQL Express、MS SQL Server、PostgreSQL、Apache Derby、MySQL;
- 支持通过XML/SOAP (Web Services) 和Add-On API 插件方式交换数据
- 支持第三方系统集成;
- 支持通过BACnet(TCP/IP)与现场控制器之间的通信;
- 支持可无线上网的平板电脑;
- 包括多种国际语言版本(国际英文、西班牙文、法文、韩文、以及繁体和简体中文);
- 获得BACnet® 国际协会测试实验室(BTL)的BACnet Advanced Workstation Software (B-AWS) 认证。
- 支持非常大的系统层级式服务器配置;
- 包括报警显示、趋势显示、日程和报告功能;
- 完全兼容现有的Automated Logic系统。
Google™ Chrome™ 和Nexus™均为谷歌公司(Google Inc)的注册商标。
Internet Explorer® 和Windows®均为 Microsoft Corporation的注册商标
Mozilla® Firefox®是Mozilla 的注册商标。
Safari® and iPad® 是苹果(Apple Inc)公司的注册商标。
特性
- 同时并发用户访问数没有限制;
- 支持多种浏览器:Google™ Chrome™ v23.0或更高版本,Internet Explorer® v8或更高版本,Mozilla® Firefox® v21.0或更高版本,Safari®(仅针对Mac 苹果电脑)v6或更高版本;
- 可以运行Microsoft(Windows® 8和7,Server 2008 R2)、Red Hat Linux 5.5 和Ubuntu Desktop 10.04等操作系统;
- 包含128位的加密技术,确保套接层的安全;
- 支持Apple® iPad®、Nexus™ 7或10、以及Windows® RT;
- 支持Oracle、MS SQL Express、MS SQL Server、PostgreSQL、Apache Derby、MySQL;
- 支持通过XML/SOAP (Web Services) 和Add-On API 插件方式交换数据
- 支持第三方系统集成;
- 支持通过BACnet(TCP/IP)与现场控制器之间的通信;
- 支持可无线上网的平板电脑;
- 包括多种国际语言版本(国际英文、西班牙文、法文、韩文、以及繁体和简体中文);
- 获得BACnet® 国际协会测试实验室(BTL)的BACnet Advanced Workstation Software (B-AWS) 认证。
- 支持非常大的系统层级式服务器配置;
- 包括报警显示、趋势显示、日程和报告功能;
- 完全兼容现有的Automated Logic系统。
Google™ Chrome™ 和Nexus™均为谷歌公司(Google Inc)的注册商标。
Internet Explorer® 和Windows®均为 Microsoft Corporation的注册商标
Mozilla® Firefox®是Mozilla 的注册商标。
Safari® and iPad® 是苹果(Apple Inc)公司的注册商标。