Skip to main content

AquaSnap®
30WQ

高效 
水冷涡旋式热泵
R-410A

制冷量(单压缩机): 31.6~46.8 kW
制冷量(双压缩机): 58.3~94.8 kW
制热量: 40.7-117.4 kW

  • 高效率
  • 绿色环保型产品;
  • 堆叠式设计水利模块,节省占地面积;
  • 具有BA 通讯协议选项。

AquaSnap® 小型水源涡旋式热泵为客户提供了效率很高的冷水机组,运行费用较低,适用于写字楼和商业楼宇。

性能特点

  • 采用不含氯的HFC-410A 制冷剂;
  • 部分负荷和满负荷, 运行能耗低;
  • EER 可达 6.3(地面水的条件);
  • 综合部分负荷性能系数(IPLV) 可达 6.9。

可靠性特点

  • 可选的双机组控制系统,以实现本产品的均衡的工作寿命;
  • 采用先进的Pro-dialog Plus自适应控制,以避免压缩机的频繁起动和停机;
  • 采用了十种以上的自我保护措施;
  • 采用双重防冻措施,可以应对低温条件;
  • 30WQ050-090采用双压缩机设计,以实现待机后备功能。

广泛的应用

  • 多种条件 空调应用-水环路,地埋管环路,地下水;
  • 较小的安装空间,适用于商用楼宇;柔性控制解决方案,适用于住宅项目;
  • 全套热回收选配件可以供应家用热水- 最高水温60℃;
  • 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯;
  • 可选BAC-net,Lonwork及JBus 转化模块运用于 BA 系统;
  • 采用多张计划表单,以满足自动运行和节能运行的要求。

维护特点

  • 可在60秒内,快速完成产品的自我诊断功能;
  • 与用户订立售后服务合同。

安装特点

  • 可选的内置式水力组件,双泵用于水源侧和空调应用侧;
  • 堆叠式设计水利模块,节省占地面积;
  • 可选的顶端管道连接,用于内置水力模块机组。

选项

  • 内置水力模块--PT116F/116J/270F/270J

性能

机组型号 制冷量(kW) 制热量(kW) 制冷功耗(kW) 制热功耗(kW)
30 31.5 40.3 6.8 9.2
35 36.5 46.3 7.8 10.6
40 41.5 52.0 8.7 11.7
45 47.3 59.6 10.0 13.5
50 56.9 72.4 11.9 16.6
60 64.6 80.8 13.9 18.2
70 73.3 93.0 15.3 20.9
80 82.5 104.4 17.9 23.2
90 96.3 119.6 23.2 26.7

 

压缩机

机组型号 压缩机数量
30 1
35 1
40 1
45 1
50 2
60 2
70 2
80 2
90 2

 

尺寸和重量

机组型号 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm) 整机工作重量 (kg)
30 1058 600 901 228
35 1058 600 901 236
40 1058 600 901 241
45 1058 600 901 248
50 1489 880 901 433
60 1489 880 901 440
70 1489 880 901 450
80 1489 880 901 461
90 1489 880 901 489

性能特点

  • 采用不含氯的HFC-410A 制冷剂;
  • 部分负荷和满负荷, 运行能耗低;
  • EER 可达 6.3(地面水的条件);
  • 综合部分负荷性能系数(IPLV) 可达 6.9。

可靠性特点

  • 可选的双机组控制系统,以实现本产品的均衡的工作寿命;
  • 采用先进的Pro-dialog Plus自适应控制,以避免压缩机的频繁起动和停机;
  • 采用了十种以上的自我保护措施;
  • 采用双重防冻措施,可以应对低温条件;
  • 30WQ050-090采用双压缩机设计,以实现待机后备功能。

广泛的应用

  • 多种条件 空调应用-水环路,地埋管环路,地下水;
  • 较小的安装空间,适用于商用楼宇;柔性控制解决方案,适用于住宅项目;
  • 全套热回收选配件可以供应家用热水- 最高水温60℃;
  • 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯;
  • 可选BAC-net,Lonwork及JBus 转化模块运用于 BA 系统;
  • 采用多张计划表单,以满足自动运行和节能运行的要求。

维护特点

  • 可在60秒内,快速完成产品的自我诊断功能;
  • 与用户订立售后服务合同。

安装特点

  • 可选的内置式水力组件,双泵用于水源侧和空调应用侧;
  • 堆叠式设计水利模块,节省占地面积;
  • 可选的顶端管道连接,用于内置水力模块机组。

选项

  • 内置水力模块--PT116F/116J/270F/270J

性能

机组型号 制冷量(kW) 制热量(kW) 制冷功耗(kW) 制热功耗(kW)
30 31.5 40.3 6.8 9.2
35 36.5 46.3 7.8 10.6
40 41.5 52.0 8.7 11.7
45 47.3 59.6 10.0 13.5
50 56.9 72.4 11.9 16.6
60 64.6 80.8 13.9 18.2
70 73.3 93.0 15.3 20.9
80 82.5 104.4 17.9 23.2
90 96.3 119.6 23.2 26.7

 

压缩机

机组型号 压缩机数量
30 1
35 1
40 1
45 1
50 2
60 2
70 2
80 2
90 2

 

尺寸和重量

机组型号 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm) 整机工作重量 (kg)
30 1058 600 901 228
35 1058 600 901 236
40 1058 600 901 241
45 1058 600 901 248
50 1489 880 901 433
60 1489 880 901 440
70 1489 880 901 450
80 1489 880 901 461
90 1489 880 901 489