AquaSnap®
61WQ
高温热水
水冷涡旋式热泵
R-410A
制冷量: 31.5-96.3 kW
制热量: 40.3-119.6 kW
- 水温最高可达 65℃;
- 适用于空调、地板供暖和家用热水项目;
- 采用堆叠式设计水利模块,节省占地面积;
- 具有BA 通讯协议选项。
AquaSnap® 小型水源涡旋式热泵能够为客户提供高温热水,适用于住宅和俱乐部项目。
性能特点
- 采用不含氯的HFC-410A 制冷剂;
- 部分负荷和满负荷, 运行能耗低;
- EER 可达 5.9(地下水工况)热水最高温度可达62℃。
可靠性特点
- 可选的双机组控制系统,以实现本产品的均衡的工作寿命;
- 采用先进的Pro-dialog Plus自适应控制,以避免压缩机的频繁起动和停机;
- 采用了十种以上的自我保护措施;
- 采用双重防冻措施,可以应对低温条件;
- 61WQ050-090采用双压缩机设计,以实现待机后备功能。
广泛的应用
- 多种条件空调应用-水环路,地埋管环路,地下水;
- 较小的安装空间,适用于商用楼宇;柔性控制解决方案,适用于住宅项目;
- 全套热回收选配件可以供应家用热水-最高水温65℃;
- 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯;
- 可选BAC-net,Lonwork及JBus 转换模块, 运用于 BA 系统;
- 采用多张计划表单,以满足自动运行和节能运行的要求。
维护特点
- 可在60秒内,快速完成产品的自我诊断功能;
- 与用户订立售后服务合同。
安装特点
- 可选的内置式水力组件,双泵用于水源侧和空调应用侧;
- 可选的堆叠式设计,可以节省占地面积;
- 可选的顶端管道连接,用于内置水力模块机组。
选项
- 内置水力模块-PT116F/116J/270F/270J
性能
| 机组型号 | 制冷量 (kW) | 制热量 (kW) | 制冷功耗 (kW) | 制热功耗 (kW) |
| 30 | 31.5 | 40.3 | 6.8 | 9.2 |
| 35 | 36.5 | 46.3 | 7.8 | 10.6 |
| 40 | 41.5 | 52.0 | 8.7 | 11.7 |
| 45 | 47.3 | 59.6 | 10.0 | 13.5 |
| 50 | 56.9 | 72.4 | 11.9 | 16.6 |
| 60 | 64.6 | 80.8 | 13.9 | 18.2 |
| 70 | 73.3 | 93.0 | 15.3 | 20.9 |
| 80 | 82.5 | 104.4 | 17.9 | 23.2 |
| 90 | 96.3 | 119.6 | 20.6 | 26.7 |
压缩机
| 机组型号 | 压缩机数量 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1 |
| 40 | 1 |
| 45 | 1 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 70 | 2 |
| 80 | 2 |
| 90 | 2 |
尺寸和重量
| 机组型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 整机工作重量 (kg) |
| 30 | 1058 | 600 | 901 | 228 |
| 35 | 1058 | 600 | 901 | 236 |
| 40 | 1058 | 600 | 901 | 241 |
| 45 | 1058 | 600 | 901 | 248 |
| 50 | 1489 | 880 | 901 | 433 |
| 60 | 1489 | 880 | 901 | 440 |
| 70 | 1489 | 880 | 901 | 450 |
| 80 | 1489 | 880 | 901 | 461 |
| 90 | 1489 | 880 | 901 | 489 |
性能特点
- 采用不含氯的HFC-410A 制冷剂;
- 部分负荷和满负荷, 运行能耗低;
- EER 可达 5.9(地下水工况)热水最高温度可达62℃。
可靠性特点
- 可选的双机组控制系统,以实现本产品的均衡的工作寿命;
- 采用先进的Pro-dialog Plus自适应控制,以避免压缩机的频繁起动和停机;
- 采用了十种以上的自我保护措施;
- 采用双重防冻措施,可以应对低温条件;
- 61WQ050-090采用双压缩机设计,以实现待机后备功能。
广泛的应用
- 多种条件空调应用-水环路,地埋管环路,地下水;
- 较小的安装空间,适用于商用楼宇;柔性控制解决方案,适用于住宅项目;
- 全套热回收选配件可以供应家用热水-最高水温65℃;
- 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯;
- 可选BAC-net,Lonwork及JBus 转换模块, 运用于 BA 系统;
- 采用多张计划表单,以满足自动运行和节能运行的要求。
维护特点
- 可在60秒内,快速完成产品的自我诊断功能;
- 与用户订立售后服务合同。
安装特点
- 可选的内置式水力组件,双泵用于水源侧和空调应用侧;
- 可选的堆叠式设计,可以节省占地面积;
- 可选的顶端管道连接,用于内置水力模块机组。
选项
- 内置水力模块-PT116F/116J/270F/270J
性能
| 机组型号 | 制冷量 (kW) | 制热量 (kW) | 制冷功耗 (kW) | 制热功耗 (kW) |
| 30 | 31.5 | 40.3 | 6.8 | 9.2 |
| 35 | 36.5 | 46.3 | 7.8 | 10.6 |
| 40 | 41.5 | 52.0 | 8.7 | 11.7 |
| 45 | 47.3 | 59.6 | 10.0 | 13.5 |
| 50 | 56.9 | 72.4 | 11.9 | 16.6 |
| 60 | 64.6 | 80.8 | 13.9 | 18.2 |
| 70 | 73.3 | 93.0 | 15.3 | 20.9 |
| 80 | 82.5 | 104.4 | 17.9 | 23.2 |
| 90 | 96.3 | 119.6 | 20.6 | 26.7 |
压缩机
| 机组型号 | 压缩机数量 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1 |
| 40 | 1 |
| 45 | 1 |
| 50 | 2 |
| 60 | 2 |
| 70 | 2 |
| 80 | 2 |
| 90 | 2 |
尺寸和重量
| 机组型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 整机工作重量 (kg) |
| 30 | 1058 | 600 | 901 | 228 |
| 35 | 1058 | 600 | 901 | 236 |
| 40 | 1058 | 600 | 901 | 241 |
| 45 | 1058 | 600 | 901 | 248 |
| 50 | 1489 | 880 | 901 | 433 |
| 60 | 1489 | 880 | 901 | 440 |
| 70 | 1489 | 880 | 901 | 450 |
| 80 | 1489 | 880 | 901 | 461 |
| 90 | 1489 | 880 | 901 | 489 |