建筑解决方案
更智慧、更绿色的建筑。
开利公司以其多样化的行业优质产品著称,不仅如此,开利建筑解决方案的专家与客户团队为客户设计、开发并应用定制化的解决方案,集成不同建筑系统及技术,解决建筑中的复杂难题,用多年的经验为重点行业客户提供完善的服务。开利让未来的世界矗立起更多的智慧型、更加安全和高效的楼宇建筑。
高能效建筑的未来正在发生变化 ——而这正是开利建筑解决方案的重中之重。
建筑解决方案团队BSG是一个全球性团队,为企业客户提供广泛的解决方案和服务。 我们专注于战略性B2B,确定改进机会,并提供可操作的建议,以获得更好的成果。 我们的AdvanTEC团队设计、开发和提供创新的建筑解决方案,以满足客户需求,提升运营效率、客户体验、保障生命安全。我们的团队在多个行业和智能建筑领域都拥有深厚的专业知识。
基于开利的核心价值-创新,建筑解决方案团队旨在为全球客户提供能够实现更高能效、更优系统性能和更具环保效益的解决方案,应用领域包括商业办公、酒店、医疗大健康和数据中心等。
当您能够控制自己的建筑时,您就能控制您的能源成本。
能源站管理系统解决方案
基于Carrier®ChillerVu™控制器的能源站管理系统解决方案,旨在为能源站系统的操作提供完整的优化控制方案,该控制方案起始于先进的、可扩展的自支持BACnet®控制解决方案。
在亚洲,能源站管理系统解决方案具有开利原有冷机系统管理模块(CSM)的全部功能,以及采用WebCTRL®/i-Vu®开放式系统平台为基础。专用设备系统控制器附带工厂设计控制程序库,ChillerVu旨在涵盖常用的能源站设备配置。随着效率算法的改进和控制方法的开发,可扩展的硬件和软件架构可以在未来实现高性价比的能源站厂房扩建和系统升级。
预置的标准程序逻辑库提供了对整个能源站冷热源系统全面的优化控制逻辑及算法,对于冷源系统,通过动态规划冷机、水泵、冷却塔和电动阀门之间的协同联动,达到了系统的精确调节和节能优化控制。可适用于多至20 台冷机的大型能源站控制,不仅适用于开利16,19,23 或30 等系列机组(水冷或风冷),也适用于非开利品牌的各种冷机监控和管理。具有强大完整的集成功能,可以监测和控制能源站内的其它设备,如锅炉、发电机等
基于Carrier® ChillerVu™控制器的能源站管理系统解决方案,能够通过自动启动或停止机房设备、优化冷站水温,以及匹配建筑所需要的冷量来对建筑需要进行快速响应。直观的WebCTRL®/ i-Vu®用户界面,能够为设备管理者提供关于能源站设备的实时的、历史的性能数据。此外,预配置趋势和报警,可以监测设备维护和性能,同时还能够为系统故障排除提供帮助。
远程监控解决方案
远程监控系统采用浏览器/服务器(B / S)架构。凭借预先定义的参数,系统可以自动收集数据并进行存储。结合现有的现场服务,远程监控可以在潜在风险变得更为严重之前,帮助识别潜在的问题,为建筑管理员和现场工程师提供有价值的信息。
- 实时监控,可以帮助减少停机的风险
- 系统诊断,在潜在风险发生之前即可进行识别
- 系统分析和专业建议
- 提高能源效率的建议
- 保护您的投资成果
- 降低运营成本
智能建筑管理系统(IBMS)
智能建筑管理系统(IBMS)是可应用在整个建筑的监控和管理系统。由于其管理功能具有标准化的完整界面,各子系统可以被集成到“有机”的统一系统,并归档不同子系统和协议转换之间的信息交流。通过对各子系统信息和集中监控的综合管理,它能够使智能建筑实现优化控制以及可持续的环境管理。
IBMS以Automated Logic公司WebCTRL®系统平台为基础。 WebCTRL的开放式架构和对行业标准的支持,能够实现第三方和子系统之间的集成化,包括垂直交通、消防和安防,以及酒店客房管理系统。WebCTRL系统能够通过TCP / IP网络支持多个协议,允许多种设备直接连接到WebCTRL主页上。通过支持系统和设备的集成化(附带第三方的各种标准协议)。
在今天的酒店,持续的舒适度与优化的能源效率不再只是锦上添花 – 它们成为了必需品。
酒店解决方案
无论是热水淋浴,或室内、大堂和会议区的空气,酒店客人都要求拥有持续的舒适度。与此同时,对于典型的上海酒店来说,由于HVAC和热水占能源消耗总量的71%①,业主和管理者更加前所未有地关心能源效率。幸运的是,开利提供的解决方案能够使每个人都获益匪浅,至于舒适度,更是毋庸置疑!
通过我们的建筑解决方案,开利已经为酒店制定了节约能源的整体计划- 无论是新建筑还是改造建造。它由众多的创新型解决方案组成,可以帮助酒店达到环保型酒店的状态,同时能够保持舒适度、豪华度和高品质。该计划的内容包括如下项目:
高效的能源设备:
- 能源设备配置
- 23XRV - 高效全/部分负荷的三转子螺杆式冷水机
制冷设备管理优化
- 冷站优化策略
- 建筑控制系统的集成化
酒店的热水解决方案
- 利用冷水机组冷却水预热生活热水
- 热机能量回收
- 风冷热泵的全热回收解决方案
酒店的室内环境优化
- 42CN静音型无刷直流电机风机盘管
- 室内环境的优化选项
数据中心解决方案
相比以前,现代数据中心配备了更多的计算机系统、电源和存储资源。该设备需要保持理想的温度和湿度水平,要求更强大、更精确的环境控制。
与一般的办公楼相比,数据中心每平方米可以很容易地消耗高达100倍能量,开利开发了旨在满足当今数据中心具体需求的解决方案,同时能够降低能源成本。这些措施包括适用于各种规模数据中心的一系列节能冷水机组、Data CO₂MPLETE、我们最新的二氧化碳高密度冷却系统。
与数据中心传统的空调解决方案相比,开利的二氧化碳系统具有诸多优点:
- 专为高密度服务器机架设计,拥有2-35千瓦的单个终端的制冷能力
- 允许调整制冷能力,以通过匹配送风量到制冷负荷消除数据中心热点
- 使用环境负责型制冷剂和室内直接热交换器以消除滴水现象
- 为机架冷却提供优化气流,以确保稳定的温度分布
- 卓越的设计和配置可靠性,维修方便,即使一组终端关闭也可正常运行
- 无需地面空间
- 允许系统制冷能力的灵活扩展
开利还提供一系列的智能网络控制器,使您可以随时随地地监视和控制建筑的HVAC系统和其他设施。
同时,我们还可以提供集成化的解决方案,包括消防、门禁、安防、监控、照明等等。
①《上海市商业建筑能耗状态和节能潜力分析》2007