Skip to main content

40HW/RW/SW

箱型空調箱
單層板

風量: 3,600~27,600 m³/h
空調能力範圍: 26.4~142.9 kW

機型:
40HW - 吊掛式
40RW - 落地風管式
40SW - 落地直吹

風量
40HW - 3,600~27,600 m³/h
40RW - 3,600~27,600 m³/h
40SW - 3,600~7,500 m³/h

空調能力
40HW - 26.4~142.9 kW
40RW - 26.4~142.9 kW
40SW - 26.4~35.2 kW

  • 緊實的尺寸
  • 單層板內覆以 20 mm PVF 保溫
  • 皮帶驅動前傾式風車
  • 冰水式
  • 不鏽鋼水盤

產品特點

  • 可清洗式濾網
  • 高效率盤管
  • 低噪音風車及馬達設計
  • 精緻的尺寸易於安裝

產品特點

  • 可清洗式濾網
  • 高效率盤管
  • 低噪音風車及馬達設計
  • 精緻的尺寸易於安裝