Skip to main content

42HD

送風機
高靜壓

風量: 1,110~4,680 m³/h

  • 機體高度僅有440mm, 適用於狹小的安裝場合
  • 單層板
  • 機外靜壓12.7 mm Aq
  • 可依使用需求, 選擇適當的冰水盤管管排數量

產品特點

  • 使用3速控制的馬達
  • 可清洗式濾網
  • 鍍鋅水盤,提供排水接頭
  • 外殼為鍍鋅鋼板

產品特點

  • 使用3速控制的馬達
  • 可清洗式濾網
  • 鍍鋅水盤,提供排水接頭
  • 外殼為鍍鋅鋼板