30KWC
國產R410A水冷渦卷式冰水主機
空調能力 : 26.5~209.3 kW
- 符合 CNS能源效率標準
- 使用R410A冷媒
- 先進的設計
- 易於安裝
產品特點
- 全密渦卷式壓縮機
- 易於安裝
- 保養簡便
- 使用220V, 380V 及 440V電壓
可靠度特點
- 高/低壓保護開關
- 冰水水溫過低保護
- 可熔栓
- 過載保護
- 反相保護電驛
- 油位開關
安裝特點
- 安裝需求空間小
選配項目
- 可選購主機外箱以減少運轉噪音
產品特點
- 全密渦卷式壓縮機
- 易於安裝
- 保養簡便
- 使用220V, 380V 及 440V電壓
可靠度特點
- 高/低壓保護開關
- 冰水水溫過低保護
- 可熔栓
- 過載保護
- 反相保護電驛
- 油位開關
安裝特點
- 安裝需求空間小
選配項目
- 可選購主機外箱以減少運轉噪音