Skip to main content

Toshiba SMMS-i

變頻多聯系統

室外機冷房能力:
SMMS-i: 22.4~135 kW
SMMS Mini: 12.1~15.5 kW

創新的精神

東芝空調以引領創新的精神,將想像力和創造力應用到新產品開發中, 推出全新SMMS-i系統,依靠其獨特的向量控制變頻技術及直流雙迴轉式壓縮機,在50%負載時, COP值提升到6.41

*8HP室外機 歐洲機型
依據 JRA4048:2006 規範計算.

智慧控制

新型智慧VRF控制能根據不同室內機型及系統管長精確控制冷媒流量, 以滿足每個房間的需求.

想像力及創造力

運用您的想像力,提高佈局靈活度, 更長的235公尺配管連接長度, 更大的40公尺室內機高度差.

能源效率

  • 首次採用3台全變頻壓縮機及3組變頻器(14HP&16HP).
  • 高效率新型直流變頻雙迴轉壓縮機.
  • 新型高速計算向量控制變頻器
  • 0.1 Hz壓縮機轉速控制精度.

佈局靈活

  • 單一系統最大可達 48HP 及室內外機搭配比為 135%.
  • 最大室內外機接管長度提升至235公尺,加上最大室內機高度差為40公尺, 使得佈局更多靈活, 限制少.

空氣品質

  • 全外氣處理機最大風量可達 2100 CMH.
  • 全熱交換器最大風量可達 2000 CMH.

低噪音

  • 低噪音室外機設計.
  • 0.8HP 及1HP 超薄型風管吊隱式室內機噪音值最低可至 24dBA.

強大的控制

  • 能源管理模組及大樓監控系統連接模組
  • 支援的通訊協定: BACnet® / Lonworks / Modbus.

能源效率

  • 首次採用3台全變頻壓縮機及3組變頻器(14HP&16HP).
  • 高效率新型直流變頻雙迴轉壓縮機.
  • 新型高速計算向量控制變頻器
  • 0.1 Hz壓縮機轉速控制精度.

佈局靈活

  • 單一系統最大可達 48HP 及室內外機搭配比為 135%.
  • 最大室內外機接管長度提升至235公尺,加上最大室內機高度差為40公尺, 使得佈局更多靈活, 限制少.

空氣品質

  • 全外氣處理機最大風量可達 2100 CMH.
  • 全熱交換器最大風量可達 2000 CMH.

低噪音

  • 低噪音室外機設計.
  • 0.8HP 及1HP 超薄型風管吊隱式室內機噪音值最低可至 24dBA.

強大的控制

  • 能源管理模組及大樓監控系統連接模組
  • 支援的通訊協定: BACnet® / Lonworks / Modbus.