Créer Un Confort Total
Chez Carrier, nous comprenons qu’une maison confortable est une maison heureuse. C’est pourquoi nous apportons plus de confort aux espaces intérieurs, quel que soit le type de maison que vous avez.
Explorez le confort keyboard_arrow_right
Transformez votre maison
Vous ne savez pas par où commencer? Répondez à quelques questions et laissez-nous vous recommander un système qui répond à vos besoins.
Concevez votre système keyboard_arrow_right

Les concessionnaires autorisés Carrier travaillent dur pour obtenir cette désignation. Leur expérience et leur travail ne visent qu’à un seul but : créer des maisons confortables et des clients satisfaits. Lorsque vous avez besoin d’un nouveau système ou qu’il est temps de réparer ou d’entretenir votre équipement actuel, vous aurez la certitude de travailler avec le meilleur de l’entreprise.

Les systèmes sans conduit offrent des options d'installation flexibles. Optez pour un système sans conduit Carrier pour un confort à longueur d’année.
Les systèmes sans conduit offrent des options d'installation flexibles. Vous cherchez à rénover votre maison ou votre maison est moins récente et n’est pas équipée de conduits? Optez pour un système sans conduit Carrier pour un confort à longueur d’année.



Nous vous apportons la technologie de pointe de l'industrie pour créer des solutions fiables et efficaces pour le chauffage, le refroidissement et la qualité de l'air. Concevez un système qui répond à vos besoins de confort à la maison.

Dormez en toute tranquillité en sachant que vous avez fait le choix durable et fiable. Apprenez-en davantage sur ce qui nous pousse à offrir les meilleurs produits de l'industrie.
* Le purificateur d'air a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d'après des essais effectués par des tiers (2020), qui montrent une neutralisation > 99 %. Il s'agit d'un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la Covid-19. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que le purificateur d'air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu'il est utilisé conformément à son mode d'emploi. Des essais effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation ≥ 99 % des types de virus qui cause le rhume, le streptocoque pyogène et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l'air doivent circuler dans votre système CVC et être emprisonnées par le filtre pour être inactivées à 99 %. Découvrez comment cela fonctionne sur Carrier.com/purifier. ↩