Intelligence GreenspeedMD
Voici la nouvelle génération de confort à la maison
Repoussez les limites du confort avec le nouveau climatiseur InfinityMD 26 ou la nouvelle thermopompe InfinityMD 24, dotés de l’intelligence GreenspeedMD. Offrant des cotes d’efficacité impressionnantes, des capacités de déshumidification améliorées et une performance très silencieuse, ces unités permettent aux propriétaires de profiter du confort à la maison comme jamais auparavant.

Fonctions de service novatrices
Les propriétaires peuvent profiter de nos caractéristiques de confort et de performance les plus récentes grâce à des mises à jour logicielles sans fil pratiques et discrètes. Tout comme les mises à jour logicielles que vous recevez sur votre appareil mobile, vous pouvez maintenant télécharger nos plus récentes technologies directement sur votre unité extérieure. Nos systèmes compatibles avec Wi-FiMD peuvent aider à réduire ou à éliminer les appels de service aux concessionnaires tout en offrant un rendement optimal grâce aux mises à jour du système. De plus, si un entretien est nécessaire, ces modèles sont dotés de la technologie BluetoothMD intégrée pour faciliter l’intervention et, dans certains cas, votre concessionnaire peut être en mesure d’effectuer l’entretien de l’unité sans avoir à entrer dans votre maison.
Contrôle avancé de l’humidité
Carrier porte le confort à un tout autre niveau grâce à une déshumidification améliorée. Une humidité trop élevée peut affecter votre confort en réduisant la capacité naturelle de votre corps à se refroidir. Nos nouveaux systèmes à vitesse variable et à commande par onduleur sont conçus pour fonctionner plus longtemps sur leurs réglages les plus efficaces, afin d’éliminer plus d’humidité en suspension dans l’air pendant le fonctionnement du système de refroidissement, comparativement à la plupart des systèmes standard et à haute efficacité. L’élimination de l’humidité excédentaire à l’intérieur peut rendre votre maison plus fraîche et vous permettre d’augmenter le réglage de votre thermostat, ce qui permet d’économiser davantage d’énergie.
![]()
Fonctionnement ultra silencieux
Nous croyons que le confort devrait être ressenti et non entendu. C’est pourquoi, en plus du faible niveau sonore, nous avons ajouté la fonction de mode silencieux optionnelle à la thermopompe Infinity 24. Le mode silencieux offre aux propriétaires la possibilité de limiter le bruit en mode chauffage à 69 décibels, pour que votre unité extérieure ne vienne pas perturber vos paisibles nuits de sommeil.
![]()
Découvrez la nouvelle génération de confort à la maison
Le nouveau système Infinity doté de l’intelligence Greenspeed est offert avec un climatiseur d’une efficacité de 24 SEER2 ou avec une thermopompe d’une efficacité allant jusqu’à 22 SEER2/10,5 HSPF2. Pour explorer les innovations de chaque modèle, cliquez sur les liens de produit ci-dessous.
![]()
Climatiseur Infinity 26 Thermopompe Infinity 24
Les ExpertsMD à votre service
Pour en savoir plus sur les produits Carrier dotés de l’intelligence Greenspeed ou pour découvrir comment votre maison pourrait profiter d’un système Carrier, communiquez avec un concessionnaire dès aujourd’hui.
Trouvez un Expert- Offre à durée limitée. Des conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire participant pour obtenir des détails. ↩
- Selon les tests effectués par Carrier, toutes les données ont été générées avec le cycle des systèmes une fois atteinte la charge à domicile présumée. La charge présumée sous les conditions AHAM (80/70, 80) correspond à la capacité de la vitesse variable fonctionnant en continu en mode de déshumidification. La charge des conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge de WrightsoftMD pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition a été fournie par un client en Floride comme un « pire cas ». ↩
- Selon la combinaison de modèles. Basé sur des essais en laboratoire des modèles de climatiseurs Infinity® 26 et de thermopompes Infinity® 24 par des spécialistes en ingénierie de Carrier à l’automne 2019, ainsi que sur des données de niveau sonore de l’AHRI pour les unités extérieures à vitesse variable des concurrents, publiées en décembre 2019. ↩
- Garantie limitée de remplacement de dix ans pour les défaillances de compresseur seulement, accordée à l’acheteur initial à condition qu’il ait procédé à l’enregistrement en temps opportun, sauf dans les cas restreints par les autorités compétentes. Voir le certificat de garantie limitée pour connaître les détails et les restrictions. ↩