Aperçu
Le modèle Infinity 19VS est différent de bien des façons. Il offre une compression à vitesse variable qui peut descendre en 5 étapes jusqu'à 25 % de sa capacité. Du point de vue du confort, c'est exceptionnel. La capacité de fonctionner à basse vitesse la plupart du temps le rend plus silencieux et plus apte à éliminer l'humidité et à maintenir une température uniforme. De plus, ces vitesses plus basses sont la zone idéale pour les meilleurs niveaux d'efficacité de l'appareil et pour profiter au maximum des autres systèmes que vous pourriez avoir, comme un purificateur d'air, en raison de la circulation d'air plus constante dans le système.
Vous pouvez rarement mettre à niveau un composant à la fois. La plupart du temps, le fait de passer à une efficacité supérieure et à un meilleur confort grâce à un système de communication pour cette maison que vous aimez tant peut signifier que vous devez assumer le coût d'un système complet, même si c'est seulement votre climatiseur qui a défailli. Le modèle Infinity 19VS pourrait changer cela pour vous. Votre expert CarrierMD peut vous aider à déterminer si ce modèle peut fonctionner avec votre unité intérieure existante afin que vous puissiez effectuer une mise à niveau progressive.

Homologué ENERGY STAR®. Jusqu'à 19 SEER2 et jusqu'à 13 EER2 pour des économies d'énergie haut de gamme.

Fonctions de confort haut de gamme pour un contrôle plus précis de la température et moins d'écarts de température.

Offre un excellent contrôle de l'humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l'extraction d'humidité dans l'air intérieur.

Fonctionnement extrêmement silencieux avec une couverture antibruit ainsi que notre système d'insonorisation Silencer System II™ pour contribuer à minimiser les niveaux de bruit.

Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
Vous pourriez aussi aimer
Cote SEER jusqu'à 20,5 pour des économies d'énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme.
Cote SEER jusqu'à 19 pour des économies d'énergie haut de gamme grâce à des caractéristiques de confort améliorées.
Fonctionne bien avec
Homologué ENERGY STAR®. Notre fournaise la plus efficace et la plus évoluée, offrant une efficacité AFUE jusqu'à 98,5 % pour des économies d'énergie supérieures avec un excellent contrôle de l'humidité et un confort supérieur
Homologué ENERGY STARMD. Efficacité AFUE jusqu’à 96,7 % pour des économies d’énergie haut de gamme avec des caractéristiques de confort améliorées.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement.