Climatiseur côtier ComfortMC
Jusqu’à 16,5 SEER2 pour des économies d’énergie accrues et des caractéristiques de confort standard.
Aperçu
La série Comfort de climatiseurs est conçue pour vous offrir une climatisation simple, efficace et abordable. Grâce à leur cote SEER2 impressionnante, ces appareils peuvent vous faire sourire même lorsque vient le temps de payer votre facture d’électricité. Si vous habitez à moins de 16 km (10 mi) du littoral, vous connaissez peut-être les effets corrosifs de l’air salin. Cela peut réduire la durée de vie utile de la plupart des climatiseurs. Ce modèle de la série Comfort ajoute la protection WeatherShield™ pour une résistance supérieure à la corrosion causée par l’air salin.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.