Aperçu
Les climatiseurs de la série Performance offrent un équilibre parfait entre votre budget actuel et votre désir d’économiser de l’énergie à long terme. Jumelez votre climatiseur de série Performance compatible avec InteliSense avec un thermostat intelligent ecobee pour Carrier, autorisez le partage de données et profitez des avantages d’un confort connecté. La technologie InteliSenseMC permet à votre concessionnaire de voir à distance l’état de fonctionnement de votre système et d’utiliser des outils numériques pour offrir un service à la clientèle plus efficace et pour dépanner votre système à distance.






Fonctionnement silencieux




1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.