Climatiseur central à vitesse variable InfinityMD avec technologie intelligente GreenspeedMD
Cote SEER2 jusqu’à 21 pour des économies d’énergie supérieures et des caractéristiques de confort haut de gamme
Aperçu
Le modèle 26VNA1 est différent de bien des façons. Le compresseur unique à vitesse variable de cet appareil lui permet d’adapter précisément sa puissance de sortie aux besoins de la maison. Avec de minuscules réglages entre 25 et 100 % de la capacité, il donne à la maison seulement la quantité de climatisation nécessaire. Du point de vue du confort, c’est exceptionnel. La capacité de fonctionner à basse vitesse la plupart du temps le rend plus silencieux et plus apte à éliminer l’humidité et à maintenir une température uniforme. De plus, ces vitesses plus basses sont la zone idéale pour les meilleurs niveaux d’efficacité de l’appareil et pour profiter au maximum des autres systèmes que vous pourriez avoir, comme un purificateur d’air, en raison de la circulation d’air plus constante dans le système.
Ayez toujours accès aux dernières améliorations de performance et mises à niveau. Les mises à jour logicielles sans fil peuvent réduire ou éliminer les appels de service tout en assurant une performance optimale du système et un confort à la maison. Achetez un produit connecté de Carrier pour votre tranquillité d’esprit en sachant que votre concessionnaire peut surveiller et dépanner à distance votre système CVAC, protégeant ainsi votre investissement et fournissant un service efficace et fiable.
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Le compresseur à cinq étages et à vitesse variable et la technologie Ideal Humidity SystemMC offrent un excellent contrôle de l’humidité. Peut fonctionner à basse vitesse pendant une période prolongée, ce qui accélère l’extraction d’humidité dans l’air intérieur.
Le fonctionnement extrêmement silencieux est assuré par le compresseur à cinq étages et à vitesse variable ainsi que les composants du système Silencer System IIMC qui réduisent le débit d’air et les vibrations.
Offerte en plusieurs capacités qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.
Homologué ENERGY STARMD. Cote SEER2 jusqu’à 21 et cote EER2 allant jusqu’à 12 pour des économies d’énergie supérieures.
Une armoire en acier galvanisé, une protection de serpentin à volets et une peinture en poudre cuite offrent une protection contre les coups, les bosses et les menaces météorologiques.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.