Chaudière au mazout Performance™ 86
Efficacité AFUE jusqu'à 86,5 % pour des économies d'énergie modérées avec des caractéristiques de confort de série.
Aperçu
Cette chaudière Performance alimente votre système radiant en eau chaude et se montre digne de son nom, tous les jours. Elle est conçue pour rester fiable longtemps avec un échangeur thermique en fonte et une cote d'efficacité AFUE jusqu'à 86,5 %.
Cote AFUE jusqu'à 86,5 % pour des économies d'énergie modérées.
Fonctions de confort de série pour vous garder au chaud et à l'aise.
Offre de série le contrôle de l'humidité pour un confort stable.
Offert en plusieurs dimensions qui conviennent à la plupart des maisons. Votre expert Carrier vous recommandera le modèle qui convient à vos besoins.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces si l'enregistrement est effectué en temps opportun1 et garantie limitée de 20 ans sur l'échangeur thermique.
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.