Systèmes à débit de réfrigérant variable Carrier
Les thermopompes VRF (débit réfrigérant variable) monophasées de Carrier constituent une solution écoénergétique et flexible pour les applications commerciales et résidentielles. Si vous avez un espace trop petit pour un système VRF standard, mais trop grand pour un système sans conduits résidentiel, notre système de thermopompe VRF monophasée est la solution idéale. Il offre l’efficacité, la flexibilité et le contrôle des systèmes VRF, mais avec une plus petite capacité, un format monobloc et une consommation d’énergie moindre.
Why Opti-V Is Right For You
Air Quality
Multi-poise air handler can be paired with a MERV 13 filter.
Comfort Features
Inverter driven variable speed compressor supplies the precise amount of refrigerant needed to each zone.
Energy Savings
Heat pump delivers up to 20 SEER2, 13.3 EER2, and 10.1 HSPF2.
Minimal Installation
Control up to 9 indoor units via one wall penetration.
Size
Warranty
Qualifies for a 10-year limited parts warranty when registered within 90 days.
Système multizone avec cote SEER jusqu’à 19,2 et cote HSPF jusqu’à 10,0
Le ventilo-convecteur 40VMC est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Le ventilo-convecteur 40VMF est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
L’unité de type gainable à haute pression statique 40VMH est combinée au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
L’unité de type cassette à une voie 40VMI offre un design profilé et compact, ce qui est idéal pour toute solution où l’espace au plafond est limité.
Le ventilo-convecteur 40VML est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Le ventilo-convecteur 40VMM est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Le ventilo-convecteur 40VMR est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Le ventilo-convecteur 40VMU est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
L’unité de circulation d’air verticale 40VMV est compatible au récupérateur de chaleur 38VMR, à la thermopompe 38VMH et à la télécommande 40VM9.
La 40VM900006 est compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures
Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures
Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures
Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures
Compatible avec les unités de VRF de Carrier intérieures comme extérieures