Thermopompe monophasée
38VMH-1P
Système multizone avec cote SEER jusqu’à 19,2 et cote HSPF jusqu’à 10,0
Type: Thermopompe extérieure
Aperçu
Le système de thermopompe VRF monophasée combine une unité extérieure avec plusieurs modèles d’appareil intérieur reliés par des conduits de frigorigènes et de câblage. Les unités extérieures sont équipées d’un ventilateur de condenseur double superposé avec évacuation latérale.
Caractéristiques du produit
- Cote d’efficacité de climatisation SEER allant jusqu’à 19,2
- Cote d’efficacité de chauffage HSPF jusqu’à 10,0
- Disponible pour les capacités de 3, 4 et 5 tonnes
- Alimentation de 208/230 – 1-60 Hz
- Possibilité de connecter jusqu’à 9 appareils intérieurs de style multiple sur un système de 5 tonnes
- Système de thermopompe à deux tuyaux
- Appareil extérieur à haut rendement avec compresseur à spirale et à onduleur
- Plage de fonctionnement de refroidissement : -15 °C à 48 °C (5 °F à 118 °F)
- Plage de fonctionnement de chauffage : -15 °C à 18 °C (5 °F à 64 °F).
- Capacité connectée jusqu’à 130 %
- Fonctionnement silencieux à l’extérieur, avec aussi peu que 58,7 dB (A)
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes fournies en usine
- Connexion électrique en un point
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une occasion de garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera de 5 ans sur les pièces et de 7 ans sur le compresseur.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.