Unité de type cassette compacte à quatre voies
40VMC
Le ventilo-convecteur 40VMC est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité de type cassette compacte à quatre voies de Carrier offre un confort optimal grâce à un débit d’air conditionné dans quatre directions, tout en étant fixée à un plafond au moyen d’une grille en T standard.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- Envoie de l’air dans les quatre directions
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Pompe de vidange de condensat intégrée
- Commande des volets (fixe ou oscillation)
- Convient à un plafond à grille standard
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur à onduleur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes à connexion rapide standard
- Tous les réglages peuvent être faits à partir de la télécommande
- L’unité est fournie avec un récepteur infrarouge
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.