Unité de type gainable à haute pression statique
40VMH
L’unité de type gainable à haute pression statique 40VMH est combinée au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
Les unités intérieures de type gainable à haute pression statique Carrier peuvent supporter une pression statique plus élevée afin de pouvoir prendre en charge un réseau de gaines plus long dans un espace donné et sont idéales pour les applications dissimulées desservant plusieurs zones.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- L’unité peut supporter une pression statique externe maximale de 0,2 po d’eau
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Système de condensat à élévation intégré jusqu’à 71 cm (28 po), pour les tailles allant jusqu’à 54
- Pour les tailles 72 et 96, la pompe à condensat est offerte en accessoire
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur à onduleur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes à connexion rapide standard
- Tous les réglages peuvent être effectués à partir de la télécommande
- L’unité est fournie avec un récepteur infrarouge
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.