Unité de type cassette à une voie
40VMI
L’unité de type cassette à une voie 40VMI offre un design profilé et compact, ce qui est idéal pour toute solution où l’espace au plafond est limité.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité de type cassette compacte une voie VRF de Carrier offre un confort suprême en fournissant un flux d’air conditionné et une couverture idéale de l’espace.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- Flux d’air unidirectionnel
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Pastille défonçable pour l’ouverture d’air extérieur (modèles 15 k à 24 k)
- Commande des volets (fixe ou oscillation)
- Pompe de vidange de condensat intégrée
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes à connexion rapide standard
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.