Unité de type gainable à faible pression statique
40VML
Le ventilo-convecteur 40VML est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité mince de type gainable VRF de Carrier (faible pression statique) mesure seulement 21 cm (8 1/4 po) de hauteur, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces de plénum étroits.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- L’unité peut supporter une pression statique externe maximale de 0,2 po d’eau
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Pompe de vidange de condensat intégrée
- Mécanisme de retour d’air réversible – Arrière ou bas
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes à connexion rapide standard
- Tous les réglages peuvent être faits à partir de la télécommande
- L’unité est fournie avec un récepteur infrarouge
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.