Unité de type console de plancher – Encastrée
40VMR
Le ventilo-convecteur 40VMR est combiné au récupérateur de chaleur 38VMR ou à la thermopompe 38VMH et aux contrôleurs de la série 40MV9.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
Les unités de type console au plancher VRF - Encastrée de Carrier peuvent être installées à l’intérieur d’un mur ou d’une armoire sur mesure pour s’assurer qu’elles s’agencent à l’espace intérieur.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Support de filtre réglable jusqu’à 5 cm (2 po)
- Traite jusqu’à 0,15 po de niveau d’eau pour la pression statique externe
- Unité complètement dissimulable
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commandes à connexion rapide standard
- Tous les réglages peuvent être faits à partir de la télécommande
- L’unité est fournie avec un récepteur infrarouge
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.