Unité circulation d’air verticale
40VMV
L’unité de circulation d’air verticale 40VMV est compatible au récupérateur de chaleur 38VMR, à la thermopompe 38VMH et à la télécommande 40VM9.
Type: Ventilo-convecteur intérieur
Aperçu
L’unité de circulation d’air verticale VRF de Carrier est un appareil multiposition (vertical et horizontal). Elle est idéale pour les applications d’armoire.
Caractéristiques du produit
- Tension : 208/230 V-1-60 Hz
- Moteur de ventilateur c.c.
- Plusieurs vitesses de ventilation
- Récepteur IR intégré
- Multiposition : à la verticale ou à l’horizontale
Caractéristiques de fiabilité
- Tout le câblage de l’équipement est conforme aux exigences du NEC
- Unité construite conformément aux exigences ETL
- Moteur de ventilateur c.c.
- Échangeur thermique à tube et à ailettes
- Convient au fluide frigorigène R-410a
Caractéristiques d’installation
- Commande les connexions rapides sur toutes les unités intérieures
- Tous les réglages de l’unité intérieure peuvent être faits à partir de la télécommande
- L’unité est fournie avec un récepteur infrarouge
Garantie
- À compter du 1er août 2024, la garantie de notre équipement VRF comprendra une possibilité de garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Si elle n’est pas enregistrée dans les 90 jours, la garantie sera limitée à 5 ans sur les pièces.1 Voir le certificat de garantie pour plus de détails.
1 Sauf pour les applications résidentielles en Californie, au Québec et dans d’autres juridictions qui interdisent les avantages de garanties liés à leur enregistrement.