Passer au contenu principal
Série

Performance

améliorée

Rendement souple et efficace

  • Écoénergétique - cote SEER jusqu'à 16 et cote AFUE jusqu'à 81 %
  • Contrôle supérieur de l'humidité et de la température
  • Confort silencieux
Ce qu'il faut rechercher dans les systèmes de chauffage et de climatisation combinés
comfort-features-icon
Fonctions de confort

Les systèmes de chauffage et de climatisation pour toute la maison offrent un environnement confortable toute l'année. Les compresseurs à un et à plusieurs étages et les caractéristiques haut de gamme vous offrent le contrôle de la température le plus précis et un confort constant.

sysrem-type-icon
Type de système

Les produits monoblocs peuvent être alimentés par trois méthodes différentes.

  • Les produits monoblocs pour la climatisation seulement fonctionnent uniquement à l'électricité.
  • Les appareils de chauffage et de climatisation au gaz utilisent du gaz pour le chauffage et l'électricité pour la climatisation.
  • Les produits monoblocs de thermopompe utilisent l'électricité pour chauffer et climatiser
sound-performance-icon
Rendement sonore

Les systèmes centraux de chauffage et de climatisation sont conçus avec des composants qui aident à maintenir un niveau sonore bas, comme des couvertures acoustiques de compresseur, des œillets d'isolation du compresseur, des supports de moteur silencieux et des surfaces aérodynamiques.

energy savings icon
Économies d'énergie

Les thermopompes et les systèmes de chauffage et de climatisation centraux sont classés selon leur taux de rendement énergétique saisonnier (SEER), leur taux de rendement énergétique (EER) et leur rendement énergétique annuel (AFUE). Ces cotes ressemblent beaucoup à la consommation en kilomètres par litre d'une voiture : plus la cote est élevée, plus le système est écoénergétique.

Explorer nos produits monoblocs
Vous ne savez pas quel système de chauffage et de climatisation combiné convient le mieux à votre maison?
Paiements mensuels pratiques avec financement
Apprenez-en davantage sur les options flexibles de paiement et de location.
Types de systèmes de chauffage et de climatisation
Apprenez-en plus sur les différentes options pour chauffer et climatiser votre maison.
Éléments de base du chauffage et de climatisation
Quelle est la durée de vie utile des climatiseurs?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT COMBINED HEATING AND COOLING SYSTEMS

HVAC stands for Heating, Ventilation, and Air Conditioning. HVAC systems are designed for both heating and cooling purposes, as well as ventilation, to maintain comfortable indoor environments throughout the year depending on the season and the specific requirements of the space being conditioned.
The cost of heating or cooling a house depends on factors such as local energy prices, system efficiency, and climate conditions. In some regions, heating costs may be higher during colder months, while cooling costs may be higher in warmer climates during the summer.
A packaged HVAC system, or a combined heating and cooling system, can provide both heating and cooling functions. These systems contain all heating and cooling components in a single outdoor unit, allowing them to both heat and cool the indoor space as needed.
The best heating and cooling system depends on factors such as climate, energy efficiency goals, budget, and specific requirements of the space being conditioned. The optimal choice varies based on individual needs and circumstances. Your local Carrier expert can help identify the best system for your unique situation.
Learn More

1To the original owner, when product is used in an owner-occupied residence, a 10-year parts limited warranty upon timely registration of your new equipment. Warranty period is 5 years if not registered within 90 days. Jurisdictions where warranty benefits cannot be conditioned on registration will automatically receive a 10-year parts limited warranty. See warranty certificate for complete details.