Passer au contenu principal
air-handler-ductless-system-45MUAAQ

Système d’unité de régulateur d’air sans conduits

45MUAAQ
Que vous souhaitiez remplacer une fournaise ou vous raccorder à un système sans conduit, cet appareil polyvalent est fait pour vous. Le système 45MUAAQ peut faire partie d’un système à une ou plusieurs zones.
Type: Compatible avec les systèmes à une zone et multizone

Aperçu

Préparez-vous à profiter des avantages d’un système sans conduits avec le système 45MUAAQ. Que vous vous raccordiez à un système traditionnel à conduits ou que vous remplaciez une fournaise au gaz, cet appareil est fait pour vous. Il peut être installé dans quatre positions différentes, ce qui vous offre une pléthore d’options pour la maison. Ce régulateur d’air à configuration multiple est muni d’un moteur à vitesse variable commandé par module électrique qui se synchronise aux modèles à thermopompe à une zone sans conduits 37MAHAQ et 37MGRAQ, et à certains modèles multizones 37MGRAQ de Carrier.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Les économies d’énergie dépendent du couplage avec l’appareil extérieur. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Compatible avec certains systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.