Passer au contenu principal
performance-series-heat-pump-37MAHA

Thermopompe Infinityᴹᴰ

37MAHAQ

Système monozone avec cote SEER2 jusqu’à 27,5 et cote HSPF2 jusqu’à 14,8 pour des économies d’énergie optimales.

Type: Monozone

Aperçu

Le modèle 37MAHAQ est doté d’une cote SEER2 de 27,5 et d’une cote HSPF2 de 14,8 pour des économies d’énergie optimales, ce qui en fait un excellent choix pour les rénovations. Ce produit homologué ENERGY STARMD peut apporter un confort efficace à votre maison.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Homologué ENERGY STARMD. Cote SEER2 jusqu’à 27,5 et cote HSPF2 jusqu’à 14,8 pour des économies d’énergie optimales.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Système monozone.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.