Passer au contenu principal
performance-multi-zone-heat-pump-with-basepan-heater-37MGRA

Thermopompe multizone PerformanceMC avec bac à condensat chauffé

37MGRAQ
Système multizone avec cote SEER2 jusqu’à 25,2 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF2 jusqu’à 10,4 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.
Type: Solution multizone

Aperçu

Si vous vivez dans une maison sans conduits ou si vous avez converti une zone en espace de vie ou de travail, vous apprécierez cette thermopompe multizone. Le système 38MGRB offre un confort toute l’année, grâce à la climatisation lors des chaudes journées d’été et au chauffage le reste de l’année.

En tant qu’appareil extérieur multizone, vous pouvez utiliser jusqu’à cinq modèles de modules intérieurs pris en charge par ce compresseur à onduleur efficace. Pour un confort silencieux dans une application à plusieurs espaces, il est imbattable.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Les modèles de certaines capacités sont homologués ENERGY STARMD. Cote SEER2 jusqu’à 25,2 pour des économies d’énergie sur la climatisation supérieures et cote HSPF2 jusqu’à 10,4 pour des économies d’énergie sur le chauffage amélioré.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Système multizone sans conduits.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.