Passer au contenu principal
comfort-air-conditioner-37MHRAQ

Thermopompe ComfortMC

37MHRAQ
Système monozone avec cote SEER2 jusqu’à 22,4 pour des économies d’énergie optimales.
Type: Monozone

Aperçu

La thermopompe 37MHRAQ est à la hauteur de la réputation de notre marque ComfortMC, offrant un chauffage et un refroidissement fiables. Elle constitue la solution idéale pour un confort abordable et peu encombrant. Bien assorti à une unité intérieure à montage mural en hauteur Carrier, le modèle 37MHRAQ peut faire toute la différence dans un ajout de pièce, un espace converti ou à tout endroit où votre système avec conduit ne suffit pas.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Cote SEER2 allant jusqu’à 22,4 pour des économies d’énergie haut de gamme.
comfort-features-icon
Caractéristiques de confort
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
zones-icon
Zones
Système monozone.
sound-performance-icon
Rendement sonore
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
refrigerants-icon
Frigorigène

Compatible avec le frigorigène Puron AdvanceMC. Avec ce frigorigène, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

warranty icon
Garantie du choix du consommateur
Lors de l’enregistrement en temps opportun de l’équipement admissible, sélectionnez une garantie limitée de 10 ans sur les pièces seulement ou une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre.1 En savoir plus.

1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.