Aperçu
Lorsque jumelé à l’unité intérieure 45MPHAQ, ce système a une cote SEER2 jusqu’à 35,1 avec une cote HSPF2 jusqu’à 30, ce qui le rend certifié ENERGY STARᴹᴰ. L’appareil d’extérieur très efficace 37MPRAQ avec bac à condensat chauffé intégré offre un confort toute l’année. Son impressionnante plage de climatisation maintient une capacité constante de -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F). D’autre part, la capacité de chauffage de ces systèmes est exceptionnelle, fonctionnant à 100 % de -30 °C à 30 °C (-22 °F à 86 °F). Peu importe la température extérieure, ce système peut prendre en charge les températures extrêmes.

Avec le frigorigène Puron AdvanceMC, Carrier poursuit fièrement son engagement centenaire en matière de gérance environnementale. Il s’agit d’un frigorigène qui réduit de 75 % le potentiel de réchauffement climatique tout en conservant les propriétés originales de Puron qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone.
1 Au propriétaire initial de l’équipement admissible pour les applications résidentielles admissibles. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement recevront automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces sur l’équipement admissible, qui peut être remplacée dans les 90 jours suivant l’installation par une option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre. L’option de garantie de 5 ans sur les pièces et de 3 ans sur la main-d’œuvre n’est offerte que si le concessionnaire ou entrepreneur installateur a choisi de participer au programme de garantie du choix du consommateur et a accepté les modalités du choix du consommateur pour les concessionnaires.