Thermopompe PerformanceMC
Système à une zone avec cote SEER2 allant jusqu’à 28,1 et cote HSPF2 allant jusqu’à 12.4 pour des économies d’énergie optimales.
Aperçu
Ce modèle compact et sans conduit est simple à installer : seuls les fils et la tuyauterie doivent connecter le module intérieur et le module extérieur. Le modèle 38MARB est aussi doté d’une cote SEER2 de 28,1 et d’une cote HSPF2 de 12.4 pour des économies d’énergie optimales, ce qui en fait un excellent choix pour les rénovations.
Homologué ENERGY STARMD. Cote SEER2 allant jusqu’à 28,1 et cote HSPF2 allant jusqu’à 12.4 pour des économies d’énergie haut de gamme.
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Système monozone.
Fonctionnement très silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun2.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour tous les détails.