Thermopompe monozone PerformanceMC
38MBRC
Système à une seule zone avec cote SEER2 jusqu’à 19.8 et cote HSPF2 jusqu’à 10.2 pour des économies d’énergie améliorées.
Type: Monozone
Aperçu
Les systèmes sans conduits sont intrinsèquement rentables à utiliser. La thermopompe PerformanceMC 38MBRC est davantage améliorée grâce à un compresseur qui ajuste la charge de sortie, ce qui permet d’avoir un système plus efficace, quelle que soit la saison. Cet appareil optimise la consommation d’énergie dans un grand éventail de températures extérieures, avec une plage de climatisation allant jusqu’à 50 °C (130°F) et une plage de chauffage allant jusqu’à -30 °C (-22 °F). Vous bénéficierez d’un grand confort à l’intérieur, peu importe la température à l’extérieur.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
Économies d’énergie
Jusqu’à 19.2 SEER2 et 9.2 HSPF2 pour plus d’économies d’énergie.
Fonctions de confort
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Zones
Système à une zone.
Garantie
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1
1Au propriétaire initial, pour une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.