Thermopompe multizone à grande capacité thermique PerformanceMC avec bac à condensat chauffé
Aperçu
Si vous vivez dans une maison sans conduits ou si vous avez converti une zone en espace de vie ou de travail, vous apprécierez cette thermopompe multizone. Le système 38MGHB offre le confort toute l’année, grâce à la climatisation lors des chaudes journées d’été et au chauffage le reste de l’année, même lorsque la température descend à -15 °C (5 °F) à 98 % de la capacité de chauffage (avec la bonne combinaison de capacité et de système).
En configuration multizone, vous pouvez utiliser jusqu’à cinq modèles d’appareils intérieurs pris en charge par ce compresseur extérieur efficace à onduleur. Pour un confort silencieux dans une application à plusieurs espaces, il est imbattable.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’inscription en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas inscrit dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’inscription bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.