Passer au contenu principal
performance-multi-zone-heat-pump-with-basepan-heater-38MGRB

Thermopompe multizone PerformanceMC avec bac à condensat chauffé

38MGRB
Systèmes multizones avec cote SEER2 jusqu’à 23.9 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF2 jusqu’à 10.5 pour de meilleures économies d’énergie en chauffage.
4.5  étoiles sur 5
4.5  étoiles sur 5
4.5  étoiles sur 5
Type: Solution multizone

Aperçu

Si vous vivez dans une maison sans conduits ou si vous avez converti une zone en espace de vie ou de travail, vous apprécierez cette thermopompe multizone. Le système 38MGRB offre le confort toute l’année, grâce à la climatisation lors des chaudes journées d’été et au chauffage le reste de l’année.

En configuration multizone, vous pouvez utiliser jusqu’à cinq modèles d’appareils intérieurs pris en charge par ce compresseur extérieur efficace à onduleur. Pour un confort silencieux dans une application à plusieurs espaces, il est imbattable.

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy savings icon
Économies d’énergie
Les modèles de certaines capacités sont homologués ENERGY STARᴹᴰ. Cote SEER2 jusqu’à 23.9 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et cote HSPF2 jusqu’à 10.5 pour de meilleures économies d’énergie en chauffage.
comfort-features-icon
Fonctions de confort
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
minimal-installation-icon
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
zones-icon
Zones
Système multizone sans conduits.
warranty icon
Garantie
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.