Aperçu
Le climatiseur 38MHRCC est à la hauteur de la réputation de notre marque ComfortMC, atteignant rapidement la capacité requise pour offrir un soulagement en réponse à la chaleur de l’été. Le modèle le plus efficace de cette série, il est la solution idéale pour un confort abordable et peu encombrant. Bien assorti à une unité intérieure à montage mural en hauteur Carrier, le modèle 38MHRCC peut faire toute la différence dans un ajout de pièce, un espace converti ou à tout endroit où votre système avec conduit ne suffit pas.
Jusqu’à 20.5 SEER2 pour des économies d’énergie haut de gamme.
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Système monozone.
Fonctionnement très silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun.1
1Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de cinq ans si le produit n'est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l'enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Consultez le certificat de garantie pour connaître tous les détails.