Thermopompe monozone de la série ComfortMC
38MHRCQ
Système monozone jusqu’à 21.5 SEER2 pour des économies d’énergie supérieures en climatisation et jusqu’à 9.4 HSPF2 pour des économies d’énergie améliorées en chauffage.
Type: Monozone
Aperçu
La thermopompe 38MHRBQ est à la hauteur de la réputation de notre marque ComfortMC, atteignant rapidement la capacité requise pour offrir la climatisation ou le chauffage nécessaire. Le modèle le plus efficace de cette série, il est la solution idéale pour un confort abordable et peu encombrant. Bien assorti à une unité intérieure à montage mural en hauteur Carrier, le modèle 38MHRBQ peut faire toute la différence dans un ajout de pièce, un espace converti ou à tout endroit où votre système avec conduit ne suffit pas.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
Économies d’énergie
Cote SEER2 jusqu’à 21.5 pour des économies d’énergie sur la climatisation supérieures et cote HSPF2 de 9.4 pour des économies d’énergie sur le chauffage amélioré.
Fonctions de confort
Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Zones
Système à une zone
Rendement sonore
Fonctionnement très silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.