Thermopompe InfinityMD avec bac à condensat chauffé
Système à une zone avec cote SEER2 allant jusqu’à 28.5 et cote HSPF2 allant jusqu’à 18 pour des économies d’énergie optimales.
Aperçu
Lorsque jumelé à l’unité intérieure 40MPHB, ce système a une cote SEER2 de 28.5 avec une cote HSPF2 de 18, ce qui le rend certifié ENERGY STARMD. L’appareil d’extérieur très efficace 38MPRB avec bac à condensat chauffé intégré offre un confort toute l’année. Son impressionnante plage de climatisation maintient une capacité constante de -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F). D’autre part, la capacité de chauffage de ces systèmes est exceptionnelle, fonctionnant à 100 % de -30 °C à 30 °C (-22 °F à 86 °F). Peu importe la température extérieure, ce système peut prendre en charge les températures extrêmes.
Homologué ENERGY STARMD. Cote SEER2 allant jusqu’à 28.5 et cote HSPF2 allant jusqu’à 18 pour des économies d’énergie haut de gamme.
Fonctions de confort supérieures pour un contrôle plus précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Système monozone.
Fonctionnement très silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.