Module intérieur à montage mural en hauteur PerformanceMC
Conçu pour une installation murale en hauteur et compatible avec les systèmes sans conduits à une ou plusieurs zones.
Aperçu
Les systèmes sans conduit de la série PerformanceMC offrent un équilibre parfait entre votre budget et votre désir d’économiser de l’énergie et de vous procurer du confort.
Le module intérieur à montage mural en hauteur 40MAHB peut être jumelé avec la thermopompe 38MARB dans le système à une zone MA ou avec la thermopompe 38MGRB dans le système multizone MG.
Les économies d’énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort accrues qui peuvent offrir un meilleur contrôle de la température et une meilleure maîtrise du confort.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre les murs!
Compatible avec certaines pompes à chaleur sans conduits à une ou plusieurs zones.
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.