![air-handler-unit-ductless-system-40MBAA](https://images.carriercms.com/image/upload/v1707841040/carrier/residential-hvac/products/ductless/air-handler-unit-ductless-system-40MBAA.png)
Système d’unité de régulateur d’air sans conduits
Cet appareil polyvalent est conçu pour remplacer les fournaises existantes qui utilisent les conduits d’air ou qui sont raccordés à un système sans conduits, et il offre la flexibilité nécessaire pour fonctionner comme un système monozone ou pour créer un environnement à plusieurs zones.
Aperçu
Se raccorde facilement à des systèmes à conduits traditionnels ou remplace les fournaises au gaz obsolètes tout en étant muni des avantages offerts par les systèmes sans conduits. De plus, vous pouvez installer l’appareil dans quatre positions différentes pour une flexibilité maximale dans tous les espaces. Le régulateur d’air à configuration multiple 40MBAA est muni d’un moteur à vitesse variable commandé par module électrique qui se synchronise à la thermopompe sans conduits monozone Inverter de CarrierMD 38MARB de capacité 24 000, 38MBRB de capacité 36 000/48 000 ou à certains modèles à plusieurs zones 38MGR.
Les économies d’énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Système monozone et environnements à plusieurs zones
Fonctionnement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l'enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour tous les détails.