![air-handler-ductless-system-40MBAB](https://images.carriercms.com/image/upload/v1663011716/carrier/residential-hvac/products/ductless/air-handler-ductless-system-40MBAB.png)
Système d’unité de régulateur d’air sans conduits
40MBAB
Cet appareil polyvalent est conçu pour remplacer les fournaises existantes qui utilisent les conduits d’air ou qui sont raccordés à un système sans conduits, et il offre la flexibilité nécessaire pour fonctionner comme un système monozone ou pour créer un environnement à plusieurs zones.
Type Solution multizone
Aperçu
Se raccorde facilement à des systèmes à conduits traditionnels ou remplace les fournaises au gaz obsolètes tout en étant muni des avantages offerts par les systèmes sans conduits. De plus, vous pouvez installer l’appareil dans quatre positions différentes pour une flexibilité maximale dans tous les espaces. Le régulateur d’air à configuration multiple 40MBAB est muni d’un moteur à vitesse variable commandé par module électrique qui se synchronise à la thermopompe monozone sans conduits de Carrier 38MARB, 38MBRC ou à certains modèles à plusieurs zones 38MGRB.
POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
Économies d’énergie
Les économies d’énergie dépendent du jumelage à des unités extérieures. Installez-le avec certaines unités extérieures pour réaliser des économies d’énergie de qualité supérieure.
Fonctions de confort
S’installe avec certaines unités extérieures pour des fonctions de confort supérieures, qui peuvent offrir un contrôle précis de la température et moins de variations de température.
Installation minimale
Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!
Zones
Système monozone et environnements à plusieurs zones
Rendement sonore
Fonctionnement extrêmement silencieux pour plus de tranquillité et de confort.
Garantie
Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1
1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de dix ans sur les pièces de l’échangeur thermique est offerte au moment de l’enregistrement en temps opportun de son équipement neuf. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires où la garantie ne peut pas être tributaire de l’enregistrement bénéficieront automatiquement d’une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.